Commande

produit

134 produits
Contact sec connecté Drivia with Netatmo avec contact maintenu NO livré avec un transformateur de courant fermé 80A maximum
Drivia with Netatmo | ref. 4 121 73

Contact sec connecté Drivia with Netatmo avec contact maintenu NO livré avec un transformateur de courant fermé 80A maximum

125,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Inter horaire programmable astronomique via bluetooth journalier ou hebdomadaire 230V~ - 1 sortie 16A - 56 programmes
ref. 4 127 23

Inter horaire programmable astronomique via bluetooth journalier ou hebdomadaire 230V~ - 1 sortie 16A - 56 programmes

386,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur horaire modulaire programmable journalier et hebdomadaire standard 230V~ 1 sortie 16A - 1 module
ref. 4 126 81

Interrupteur horaire modulaire programmable journalier et hebdomadaire standard 230V~ 1 sortie 16A - 1 module

192,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Support universel modulaire pour montage appareillage Mosaic 2 modules sur rail
DX³ | ref. 4 129 50

Support universel modulaire pour montage appareillage Mosaic 2 modules sur rail

12,86

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur crépusculaire modulaire programmable IP65 - sortie 16A 250V livré avec cellule photoélectrique - 2 modules
ref. 4 126 26

Interrupteur crépusculaire modulaire programmable IP65 - sortie 16A 250V livré avec cellule photoélectrique - 2 modules

566,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur horaire digital modulaire programmable pour illuminations extérieures - 1 sortie 16A 250V~ - 2 modules
ref. 4 126 54

Interrupteur horaire digital modulaire programmable pour illuminations extérieures - 1 sortie 16A 250V~ - 2 modules

350,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur horaire digital modulaire programmable pour illuminations extérieures - 2 sorties 16A 250V~ - 2 modules
ref. 4 126 57

Interrupteur horaire digital modulaire programmable pour illuminations extérieures - 2 sorties 16A 250V~ - 2 modules

369,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur de sécurité 230V vers 12V ou 24V - 25VA - 4 modules
ref. 4 130 96

Transformateur de sécurité 230V vers 12V ou 24V - 25VA - 4 modules

181,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur de sécurité 230V vers 12V ou 24V - 63VA - 5 modules
ref. 4 130 98

Transformateur de sécurité 230V vers 12V ou 24V - 63VA - 5 modules

322,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Contacteur de puissance CX³ silencieux bobine 230V~ - 4P 400V~ - 25A - contact 4F - 2 modules
CX³ | ref. 4 125 61

Contacteur de puissance CX³ silencieux bobine 230V~ - 4P 400V~ - 25A - contact 4F - 2 modules

166,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Contacteur de puissance CX³ silencieux bobine 230V~ - 4P 400V~ - 40A - contact 4F - 3 modules
CX³ | ref. 4 125 62

Contacteur de puissance CX³ silencieux bobine 230V~ - 4P 400V~ - 40A - contact 4F - 3 modules

278,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur horaire digital modulaire programmable journalière ou hebdomadaire - 1 sortie 16A 250V~ alimentation 230V~
Lexic | ref. 4 126 31

Interrupteur horaire digital modulaire programmable journalière ou hebdomadaire - 1 sortie 16A 250V~ alimentation 230V~

322,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur horaire digital modulaire programmable journalière ou hebdomadaire - 2 sorties 16A 250V~ - 230V~
Lexic | ref. 4 126 41

Interrupteur horaire digital modulaire programmable journalière ou hebdomadaire - 2 sorties 16A 250V~ - 230V~

360,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Minuterie modulaire 230V~ 50Hz et 60Hz - sortie 16A 250V~ - 1 module
Lexic | ref. 4 126 02

Minuterie modulaire 230V~ 50Hz et 60Hz - sortie 16A 250V~ - 1 module

90,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Interrupteur horaire digital modulaire programmable annuel - 2 sorties 16A 250V~ - alimentation 230V~
Lexic | ref. 4 126 30

Interrupteur horaire digital modulaire programmable annuel - 2 sorties 16A 250V~ - alimentation 230V~

774,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Télérupteur CX³ silencieux avec bornes à vis 1P 16A 250V~ contact 1F - tension commande 230V~ - 1 module
CX³ | ref. 4 124 00

Télérupteur CX³ silencieux avec bornes à vis 1P 16A 250V~ contact 1F - tension commande 230V~ - 1 module

64,94

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Contacteur de puissance CX³ silencieux bobine 230V~ - 2P 250V~ - 25A - contact 2F - 1 module
CX³ | ref. 4 125 58

Contacteur de puissance CX³ silencieux bobine 230V~ - 2P 250V~ - 25A - contact 2F - 1 module

116,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ - 4P 400V~ - 63A - contact 4F - 3 modules
CX³ | ref. 4 125 56

Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ - 4P 400V~ - 63A - contact 4F - 3 modules

335,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ - 4P 400V~ - 63A - contact 4O - 3 modules
CX³ | ref. 4 125 57

Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ - 4P 400V~ - 63A - contact 4O - 3 modules

349,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ - 4P 400V~ - 40A - contact 4F - 3 modules
CX³ | ref. 4 125 53

Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ - 4P 400V~ - 40A - contact 4F - 3 modules

234,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ - 4P 400V~ - 25A - contact 4F - 2 modules
CX³ | ref. 4 125 51

Contacteur de puissance CX³ bobine 230V~ - 4P 400V~ - 25A - contact 4F - 2 modules

139,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Télérupteur CX³ standard avec bornes automatiques 1P 16A 250V~ contact 1F - tension commande 230V~ - 1 module
CX³ | ref. 4 124 20

Télérupteur CX³ standard avec bornes automatiques 1P 16A 250V~ contact 1F - tension commande 230V~ - 1 module

55,58

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur pour sonnerie 230V vers 12V ou 8V - 8VA - 2 modules
ref. 4 130 91

Transformateur pour sonnerie 230V vers 12V ou 8V - 8VA - 2 modules

114,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Transformateur pour sonnerie 230V vers 24V à 12V - 24VA à 18 VA - 4 modules
ref. 4 130 93

Transformateur pour sonnerie 230V vers 24V à 12V - 24VA à 18 VA - 4 modules

133,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Commande

Équiper un tableau résidentiel de commandes modulaires, c’est faire le choix d’une installation électrique facilement maitrisée. Découvrez l’ensemble de nos solutions pour une alimentation contrôlée selon les besoins, comme par exemple :

- les télérupteurs : pour commander l’alimentation des circuits d’éclairage depuis différents endroits

- les interrupteurs horaires et minuterie : pour mettre en marche et arrêter un circuit à des horaires choisis et pendant un temps programmé

- les contacteurs de puissance : pour commander une charge à distance via un interrupteur avec ou sans manette

- les prises modulaires : pour brancher des appareils à proximité du tableau électrique et répondre à la norme NF C 15-100

Tous ces équipements s’installent rapidement dans tout type de coffret résidentiel. Notre offre de coffrets comporte des solutions 13 ou 18 modules, avec un nombre de rangées varié. Garants d’une installation rapide et facile, ils peuvent être équipés des composants de votre choix : bacs, platines, portes, etc.

Pour aller encore plus loin dans la démarche, optez pour le tableau connecté Drivia with Netatmo ! Il permet d’amplifier l’efficacité d’un logement et de répondre aux enjeux de performance énergétique grâce à ses commandes et produits de mesure (raccordement par bornes à vis) : contacteur, compteur d’énergie, délesteur, contact sec, etc. Ce tableau connecté fait partie d’un écosystème complet garantissant des performances accrues.

Et pour assurer la sécurité des personnes comme des biens, faites votre choix parmi nos protections modulaires : disjoncteurs, interrupteurs différentiels, disjoncteurs différentiels, parafoudres, etc. Ces différents dispositifs permettent de protéger efficacement l'installation (contre les surintensités, les électrisations, les fuites de courant à la terre ou autres risques) et d’en garantir la conformité à toute norme en vigueur.

Rappelons que toute installation électrique dans un logement doit se faire au sein d’une GTL (Gaine Technique de Logement) qui permet de centraliser et d'organiser tous les éléments de l’installation tout en offrant un accès facile pour la maintenance et l'évolution du système.

Notre équipe est à votre service pour tout renseignement ou conseil afin de faire le meilleur choix possible avec des solutions adaptées à votre chantier !