Réseau informatique

produit

1082 produits
Pack coffret vertical tertiaire de proximité Linkeo 19pouces pour installation à partir de 6 liens RJ45
Linkeo | ref. 4 460 44

Pack coffret vertical tertiaire de proximité Linkeo 19pouces pour installation à partir de 6 liens RJ45

424,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Pack tertiaire de proximité Linkeo 19pouces pour installation à partir de 6 liens RJ45
Linkeo | ref. 4 460 43

Pack tertiaire de proximité Linkeo 19pouces pour installation à partir de 6 liens RJ45

850,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Pack tertiaire de proximité Linkeo 10pouces pour installation à partir de 6 liens RJ45
Linkeo | ref. 4 460 42

Pack tertiaire de proximité Linkeo 10pouces pour installation à partir de 6 liens RJ45

616,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Kit composé de 1 switch PoE et 2 points d'accès WiFi PoE (n+ac) - à encastrer - blanc
LCS³ | ref. 0 336 11

Kit composé de 1 switch PoE et 2 points d'accès WiFi PoE (n+ac) - à encastrer - blanc

460,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Point d'accès Wi-Fi PoE (n+ac) à encastrer - alimentation par un switch Gigabit PoE - blanc
LCS³ | ref. 0 336 10

Point d'accès Wi-Fi PoE (n+ac) à encastrer - alimentation par un switch Gigabit PoE - blanc

175,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Switch Gigabit PoE 5 ports avec 4 sorties PoE+ livré avec cordon d'alimentation
LCS³ | ref. 4 131 11

Switch Gigabit PoE 5 ports avec 4 sorties PoE+ livré avec cordon d'alimentation

128,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise informatique RJ45 catégorie 6 FTP étanche à volet Plexo IP55 avec enjoliveur finition gris
Plexo | ref. 069569L

Prise informatique RJ45 catégorie 6 FTP étanche à volet Plexo IP55 avec enjoliveur finition gris

46,11

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise RJ45 catégorie 6 UTP Mosaic 1 module - noir mat
Mosaic | ref. 079461L

Prise RJ45 catégorie 6 UTP Mosaic 1 module - noir mat

23,88

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise RJ45 catégorie 6 UTP Mosaic 2 modules - noir mat
Mosaic | ref. 079164L

Prise RJ45 catégorie 6 UTP Mosaic 2 modules - noir mat

25,37

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Point d’accès Wi-Fi PoE à brancher dans prise RJ45
LCS³ | ref. 0 335 23

Point d’accès Wi-Fi PoE à brancher dans prise RJ45

85,88

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise RJ45 catégorie 6A STP à blindage métal Mosaic 2 modules - noir mat
Mosaic | ref. 079176L

Prise RJ45 catégorie 6A STP à blindage métal Mosaic 2 modules - noir mat

32,69

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise RJ45 catégorie 6 FTP Mosaic 2 modules - noir mat
Mosaic | ref. 079165L

Prise RJ45 catégorie 6 FTP Mosaic 2 modules - noir mat

27,23

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise de sol et plan de travail simple RJ45 catégorie 6 FTP avec platine carrée - inox brossé
Mosaic | ref. 0 897 61

Prise de sol et plan de travail simple RJ45 catégorie 6 FTP avec platine carrée - inox brossé

91,75

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Double prise RJ45 catégorie 6 STP dooxie finition blanc
dooxie | ref. 6 003 78

Double prise RJ45 catégorie 6 STP dooxie finition blanc

60,33

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise RJ45 catégorie 6A STP dooxie finition blanc
dooxie | ref. 6 003 74

Prise RJ45 catégorie 6A STP dooxie finition blanc

33,08

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise blindée RJ45 catégorie 6 STP dooxie finition blanc
dooxie | ref. 6 003 75

Prise blindée RJ45 catégorie 6 STP dooxie finition blanc

31,49

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise blindée RJ45 catégorie 6 FTP dooxie finition blanc
dooxie | ref. 6 003 76

Prise blindée RJ45 catégorie 6 FTP dooxie finition blanc

27,61

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise blindée RJ45 catégorie 5e FTP dooxie finition blanc
dooxie | ref. 6 003 77

Prise blindée RJ45 catégorie 5e FTP dooxie finition blanc

27,27

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise TV + RJ45 catégorie 6 STP compacte dooxie finition blanc
dooxie | ref. 6 003 52

Prise TV + RJ45 catégorie 6 STP compacte dooxie finition blanc

37,72

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Prise RJ45 catégorie 6 FTP dooxie one livré avec plaque carrée blanche
dooxie | ref. 6 007 76

Prise RJ45 catégorie 6 FTP dooxie one livré avec plaque carrée blanche

30,07

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Onduleur Keor multiplug avec 6 prises de courant 2P+T et disjoncteur intégré - 600VA 360W - autonomie 10 à 15 minutes
Keor | ref. 3 100 83

Onduleur Keor multiplug avec 6 prises de courant 2P+T et disjoncteur intégré - 600VA 360W - autonomie 10 à 15 minutes

212,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret fixe 19pouces livré monté Linkeo capacité 6U - 359x600x450mm
Linkeo | ref. 6 462 00

Coffret fixe 19pouces livré monté Linkeo capacité 6U - 359x600x450mm

301,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret fixe 19pouces livré monté Linkeo capacité 12U - 625x600x450mm
Linkeo | ref. 6 462 02

Coffret fixe 19pouces livré monté Linkeo capacité 12U - 625x600x450mm

376,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Coffret fixe 19pouces livré monté Linkeo capacité 9U - 492x600x450mm
Linkeo | ref. 6 462 01

Coffret fixe 19pouces livré monté Linkeo capacité 9U - 492x600x450mm

339,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Réseau informatique

À l’heure de la technologie qui évolue sans cesse, de la transmission croissante des données, de la multiplication des réseaux de communication, de l’évolution des besoins en matière de débit important (vitesses élevées nécessaires), de nombreuses solutions de câblage existent.  

En effet, différents types d’appareils et d’équipements sont nécessaires pour créer un réseau informatique performant et un câblage sécurisé. Cela permet ainsi d’assurer une installation et des performances de qualité pour vos clients en tertiaire afin qu’ils puissent accéder au Wi-fi et raccorder leurs appareils (ordinateurs de travail ou autres matériels informatiques), ce qui fait une grande différence en matière de performance et d’efficacité.  

Découvrez des solutions variées : solutions cuivre RJ45, prises RJ 45, panneaux de brassage, connecteurs, cordons de brassage, câbles cuivres (4 paires de fils), accessoires, etc.  

Les baies, racks et coffrets garantissent un câblage sécurisé pour alimenter des équipements informatiques et sont destinés aux infrastructures de câblage structuré VDI. Divers packs adaptés aux petites installations en tertiaire existent : 10 pouces, 19 pouces ou vertical 19 pouces.  

Les solutions fibre optique comportent des panneaux de brassage, des cordons et des câbles optiques, des connecteurs, et des accessoires. Avec la gamme LCS³, réalisez un câblage sécurisé et de qualité, pour un temps d’installation réduit !  

Avec les onduleurs, dans le cas d’une panne de courant, il est possible de continuer à assurer une fourniture d’électricité aux appareils qui doivent être alimentés sans interruption. Ils sont disponibles avec une autonomie de 10 à 15 minutes, 30 minutes ou bien de 5 à 30 minutes selon les modèles, et peuvent comporter des ports USB, ou bien des prises de type IEC ou 2P+T. Ils peuvent être de type Line interactive, Off-line, ou On-line double conversion, et peuvent être complétés de batteries externes leur offrant une prolongation d’autonomie. 

Pour ce qui est des PDUs, ils sont utilisés pour alimenter des produits en énergie et existent en types 10 ou 19 pouces, avec disjoncteur différentiel, prises verrouillables et raccordement par bornier, prises inclinées et cordon, voyant de présence, interrupteur à voyant, prises à détrompage, affichage et mesure de l’énergie.  

Les switchs Gigabit PoE+ (Power over Ethernet) 4 ports avec 1 port de liaison montante à poser sur une tablette ou sur un mur. Compact, il constitue la solution idéale pour les installations de petites entreprises ou dans le résidentiel pour l’alimentation des points d'accès Wi-Fi, de caméras de sécurité, de téléphones VoIP et d’autres appareils alimentés via PoE ou non-PoE. Ils sont notamment disponibles avec un cordon d’alimentation ou un Gigabit manageable. Il existe également un pack petit tertiaire avec 3 points d’accès et 1 switch, ainsi qu’un injecteur PoE Midspan LCS³

Ajustez vos services et proposez les produits de câblage réseau informatique qui correspondent aux demandes de vos clients tout en respectant les normes en vigueur. C’est simple, consultez les fiches techniques des produits (fréquence maximale, nombre de câbles ou cordons nécessaires, mise en place et installation) sur notre site internet pour les professionnels afin de satisfaire vos clients en élaborant votre projet selon leurs besoins.