BAES d'évacuation encastré à LEDs Kickspot IP40 IK04 plastique SATI Adressable pour ERP et ERT

  • Ref. 0 626 24
  • Kickspot
  • LEGRAND

Kickspot, bloc d’évacuation permettant le balisage des cheminements, sorties, issues de secours, obstacles et changements de direction jusqu’à l’extérieur du bâtiment - Assure une évacuation sûre et efficace des personnes

445,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • BAES d'évacuation à LEDs encastré Kickspot - 45 lumens - 1h (consommation 0,35W) - SATI Adressable - Compatible SATI Connecté
  • Alimentation 230V~ - 50Hz à 60Hz - IP40 - IK04 - Classe II - Plastique
  • Très faible consommation d'énergie, certifié NF Environnement et NF AEAS Performance SATI - Equipé de batteries Ni-Mh, à faible impact sur l'environnement
  • Fonction adressable : paramétrable à distance par passerelle de configuration référence 088240 et l'App. Legrand Close Up
  • Contrôlable à distance avec l'interface pour blocs SATI Adressable, avec l'écran tactile de contrôle Mosaic ou le logiciel de supervision

Avantages

  • Permet la visualisation de son état et sa localisation sur plan à tout instant sur le logiciel de supervision LVS2 référence 062602
  • Une seule ref pour un produit encastré avec plaque

Les + installation

Raccordement par bornes automatiques, installation directe en faux plafond, après découpe de Ø152mm (scie cloche à trépan) - Maintien par 3 griffes ajustables et invisibles - Inclut une étiquette universelle repositionnable et recyclable permettant de réaliser les principales directions de signalisation d'évacuation

Les + utilisation

Visualisation de l'état et localisation des blocs sur le logiciel de supervision LVS2 référence 062602 : automatise les contrôles réglementaires en éditant des rapports d'installations périodiquement et facilite la maintenance en surveillant l'état des BAES et en éditant des fiches d'interventions

Recommandations / restrictions d’usages

  • Supervisable et localisable sur plan avec le logiciel de supervision LVS2 référence 062602 et l'interface référence 062600
  • La passerelle de configuration et l'application Legrand Close Up permettent : - de visualiser les paramètres du bloc - de régler l'heure des tests - de visualiser le défaut - de paramétrer le numéro dans la file pour le fonctionnement en balisage des chemins d'évacuation - d'adresser le bloc

Information sur la gamme

Kickspot, une gamme de blocs autonomes d'éclairage de sécurité et de luminaires pour sources centrales à LEDS à très faible consommation d'énergie, encastrables directement en faux-plafond, sans accessoire, pour une installation esthétique et facile. Ces BAES sont disponibles dans les fonctions : évacuation, ambiance, habitation, BAES+BAEH et DBR permettant de répondre aux besoins d'éclairage de sécurité encastré dans tous les bâtiments tertiaires et d'habitation. Equipés de la technologie SATI Connecté, ces BAES permettent un diagnostic à distance des installations (BAES en défaut, BAES absent, défaut ligne de télécommande) via une télécommande connectée et la Web App. Legrand ERPconnecté, vous permettant ainsi de diminuer vos coûts de contrôle et de maintenance. Les blocs sont certifiés NF Environnement et NF AEAS Performance SATI.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Encastré
  • Fonction
    Eclairage d'évacuation
  • Type de pictogramme
    Feuillet/plaque inséré(e)
  • Visibilité du pictogramme
    Uni/bilatéral
  • Pictogramme inclus
    Oui
  • Convient pour la mise en veille
    Oui
  • Avec interrupteur à distance
    Oui
  • Télécommande fournie
    Non
  • Système de surveillance des fonctions d'urgence
    Auto-test automatique
  • Système d'alimentation de secours
    Autonome (batterie individuelle)
  • Type de batterie
    NiMh
  • Type de batterie lithium-ion
    Autre
  • Avec élément chauffant pour batterie
    Non
  • Source lumineuse
    LED non interchangeable
  • Source lumineuse fournie
    Oui
  • Douille
    Autre
  • Nombre de têtes de luminaire
    1
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau de couverture
    Plastique transparent
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    207-253V
  • Courant nominal
    2-2.4mA
  • Type d'appareillage de contrôle
    Driver LED courant constant
  • Elément de distribution de lumière
    Diffuseur optique/panneau/lentille
  • Durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
    123000h
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection selon IEC 61140
    II
  • Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
    Non
  • Flux lumineux nominal en mode secours
    45lm
  • Flux lumineux nominal selon IEC 62722-2-1
    45-45lm
  • Puissance du système
    0.5W
  • Flux lumineux en mode veille
    3lm
  • Température de couleur
    5300-5300K
  • Facteur de puissance (cos phi)
    0.43
  • Distance de visibilité du pictogramme
    15m
  • Temps d'opération nominal
    1-1h
  • Largeur
    187mm
  • Hauteur/profondeur
    202mm
  • Longueur
    240mm
  • Diamètre externe
    187mm
  • Largeur d'encastrement
    152mm
  • Hauteur/profondeur d'encastrement
    61.5mm
  • Longueur d'encastrement
    152mm
  • Diamètre d'encastrement
    152mm
  • Nombre de pôles
    4
  • Section de conducteur
    2.5mm²
  • Type de connexion
    Raccordement à vis
  • Section de conducteur connectable
    1.5-2.5mm²
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-50°C
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Maintien du cable
    Non applicable
  • Attache/serre-cable compatible avec
    Non applicable
  • Mode de commande
    Filaire
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Oui
  • Adressable
    Oui
  • Code CEI (Pack1)
    LR 6
  • Pile ou Accumulateur (Pack1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de l'élément (Pack1)
    Nickel-métal-hydride
  • Nombre de Pack 1
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    2
  • Poids d'un Element Unitaire (Pack1)
    26g
  • Localisation Pack1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Pack1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • Objet connecté
    Oui
  • Moyen de pilotage
    Configurateur
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060626242

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Formations et services

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

7.49 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 610 89 Batterie Ni-Mh 2,4V 1,1Ah pour maintenance blocs Kickspot d'évacuation, BAES + BAEH ou BAEH ECO2

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.