Télécharger l'image en grand format

Kit pour gestion autonome des portails dans une installation de contrôle d'accès VIGIK®

  • Ref. BT348045
  • BTICINO

Contrôle d'accès Vigik, kit pour gestion autonome des portails, la solution la plus simple et la plus pratique pour la gestion à distance d’un automatisme

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Kit composé de :- 1 récepteur radio référence BT348044- 1 module de transmission interface GPRS référence BT348331 dédiée
  • Fonctionne avec les télécommandes bi-technologies HF et proximité
  • Module GPRS avec carte SIM data avec 10 ans de connexion inclus
  • Fixation en saillie
  • Fonctionne de manière autonome et ne nécessite pas d’être associé à une centrale

Recommandations / restrictions d’usages

  • 2 produits indissociables

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Modèle
    Autre
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Couleur
    Autre
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-45°C
  • Sans halogène
    Oui
  • Section de câble (Min-Max)
    0.6-0.9mm²
  • EAN/Gencode
    8005543647592