Module Intérieur Additionnel Intelligent et connecté Netatmo pour Station Météo Intelligente - aluminium
- Ref. NIM01-WW
- Netatmo
- NETATMO
Surveillez l’environnement de pièces supplémentaires . Accédez aux mesures de chaque pièce en temps réel sur votre smartphone. Visualisez votre historique et soyez alerté lorsqu'un changement survient dans cette pièce.
94,89 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- 1 Module Additionnel Intérieur, 4 piles AAA incluses
- -Connexion sans fil, accessoire de la Station Météo Intelligente - Surveiller l'environnement (température, humidité et niveau de CO²)
- Application gratuite (pas de frais de souscription), pas de limite de stockage pour vos data, Amazon Alexa
- Jusqu'à trois Modules Additionnels Intérieurs peuvent être connectés à votre Station Météo Intelligente.
- Sans maintenance
Avantages
- Accédez aux mesures de chaque pièce en temps réel sur votre smartphone et recevez une alrte quand l'environnement d'une pièce change
- Visualisez votre historique pour comprendre l’évolution de la pièce dans le temps
- Améliorez la qualité de l'air dans une pièce supplémentaire
Les + installation
Facile à installer, sans fil
Les + utilisation
Accédez aux mesures de chaque pièce en temps réel sur votre smartphone et recevez une alrte quand l'environnement d'une pièce change
Recommandations / restrictions d’usages
- Le Module Additionnel Intérieur est vendu seul et fonctionne uniquementavec la Station Météo Intelligente Netatmo, vendue séparément.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Tableau de choix installations connectées "with Netatmo" (p.572, 573 et 575 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.604 édition 2023) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice QSG-NIM-V9-WEB Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Indication Sans
- Affichage multiple Non
- Plage de mesure (Min-Max) 0-50°C
- Thermo-élément type B Non
- Thermo-élément type E Non
- Thermo-élément type J Non
- Thermo-élément type K Non
- Thermo-élément type N Non
- Thermo-élément type R Non
- Thermo-élément type S Non
- Thermo-élément type T Non
- Thermo-élément RTD Oui
- Mesure de la température différentielle Non
- Mesure de l'humidité relative de l'air Oui
- Mesure de l'humidité des matériaux Non
- Mémoire de valeur mesurée Oui
- Interface Oui
- Capteur séparé Non
- Mesure infrarouge Non
- Largeur 45mm
- Hauteur 105mm
- Profondeur 45mm
- Profondeur d'encastrement 45mm
- Résistance aux chocs (IK) Non applicable
- Classe de protection (IP) Non applicable
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) 0-50°C
- Temperature de stockage (Min-Max) 0-50°C
- Type de tension DC
- Tension nominale (Un) (Min-Max) 4.2-6V
- Courant d'alimentation (Min-Max) 0.00001-0.00001A
- Consommation en veille 0.01mA
- Couleur Gris
- Sans halogène Oui
- Mode de pose Autre
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Adressable Non
- Code CEI (Pack1) LR 03
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Alcaline
- Nombre de Pack 1 4
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 44g
- Localisation Pack1 Compris dans le Packaging
- Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
- Objet connecté Oui
- Mode de commande RF
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Non
- Programmable Non
- Intéropérabilité du protocole de connexion Non
- Connectable par box Internet Non
- Nom de l'application Netatmo Weather
- Fonction d'usage du produit Gestion Confort Thermique
- Durée des mises à jour logicielles (années) 3
- EAN/Gencode 3700730500203
Prescription
CCTP – Fiches d'aide à la rédaction
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
10 Pourcentage de matière recyclée dans le produit
RSE Emballage
85 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Substances réglementées
Module Intérieur Additionnel Intelligent et connecté Netatmo pour Station Météo Intelligente - aluminium
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main