Télécharger l'image en grand format

prise sans fils - induction 15W à composer Ø80mm pour mobilier IP44 IK08 - aluminium

Chargeur sans fils - induction, à équiper d'une alimentation, à encastrer dans mobilier, permettant une charge rapide additionnelle ou complète pour un smartphone équipé d'un récepteur à induction QI

  • Information produit
    Produit supprimé
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • 15W QI couleur Alu épaisseur < 1,5 mm, IP44 - IK8
  • Perçage diam 80 mm
  • Revetement anti dérapant
  • 1 Entrée RJ45 / 1 Sortie RJ45
  • Vérouillage sous mobilier par écrou papillon

Recommandations / restrictions d’usages

  • Chargeur IP44 installé, bonne résistance au choc IK8

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Tension de fonctionnement (Min-Max)
    48-48V
  • Type de connexion
    Autre
  • Mode de pose
    Encastré
  • Couleur
    Gris
  • Largeur d'appareil
    87mm
  • Hauteur d'appareil
    87mm
  • Profondeur d'appareil
    27mm
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP44
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Sans fil
    Oui
  • Profondeur d'encastrement
    24.5mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    0-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-70°C
  • Type de tension
    DC
  • Alimentation électrique
    Non
  • USB Puissance de sortie
    15
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    0.5-0.5A
  • Consommation en veille
    0.01mA
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3414971941236