Boîte de dérivation
Une boîte (ou un boîtier) de dérivation permet de réaliser différents raccordements à l’électricité, en toute sécurité, pour des appareillages intérieurs et/ou extérieurs (interrupteurs ou prises, à encastrer ou en saillie) de diverses dimensions, ou pour du matériel électrique (accessoires). L’installation est possible dans des cloisons, des murs, des faux-plafonds, dans des combles ou autre pièce, à l’intérieur comme à l’extérieur. En effet, pour une installation à l’extérieur, Legrand propose des boîtes étanches, c’est-à-dire des boitiers extérieurs qui résistent à l’eau.
Les boîtes de dérivation étanches Plexo existent sous différentes formes (rondes, carrées, rectangulaires) afin de distribuer le courant électrique selon vos besoins. Elles sont disponibles avec un faible encombrement, ou bien pour presse étoupe (à 7 entrées ou faces lisses). Différentes dimensions existent (par exemple, entre autres : 105 x 105 x 55 mm ou encore 80 x 80 x 45 mm pour les boîtes carrées, 220 x 170 x 86 mm en rectangulaire, ou bien 60 ou 70 mm de diamètre pour les boîtes rondes) et il est également possible d’en installer avec des embouts. Les couleurs des boîtes de dérivation varient, différents RAL peuvent être choisis (RAL 7037 et RAL 3000 en finition, RAL 7035 (gris), RAL 9010 (blanc)).
Des embouts étanches de rechange, à entrée directe ou bien à gradin sont des éléments qui complètent l’installation des boîtes et facilite leurs raccordements, qu’elles soient rondes, carrées ou rectangulaires. Les embouts peuvent avoir des diamètres différents (20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm) afin de pouvoir s’adapter aux boites de dérivation. Leur RAL est également à choisir pour les assortir aux boites (RAL 9010 (blanc), RAL 9037 (anthracite), RAL 7035 (gris)).
Les boîtes de dérivation permettent donc de raccorder à l’électricité divers appareillages (interrupteurs ou prises, à encastrer ou en saillie) avec connexions à vis ou à bornes auto (fils électriques à insérer simplement). Ce sont des essentiels lors de l’installation de produits électriques.
Découvrez aussi les boîtes DCL de dimensions diverses selon le chantier électrique. Ces produits sont utilisés pour l’installation de différents luminaires dans les plafonds des pièces.
La boîte d’encastrement, quant à elle, propose une installation d’appareillages électriques à encastrer (interrupteurs) dans des cloisons, des murs et de dimensions adaptées selon la situation (multimatériaux, multimédia, boîtier étanche qui améliore la qualité de l’air). Ces boîtes comportent de nombreux accessoires, comme par exemple des écrans anti-plâtre.