Télécharger l'image en grand format

Bloc autonome d'alarme sonore satellite BAAS Sa pour alarme type2a , type2b et type4

  • Ref. 1 405 30
  • LEGRAND

BAAS Sa permettant de diffuser le son d'alarme générale d'évacuation sur commande du BAAS type Pr

507,50 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Bloc autonome d'alarme sonore satellite BAAS Sa - Classe II - IK07
  • Dimensions : Hauteur 230mm x Largeur 165mm x Profondeur 48mm -Alimentation : secourue par 1 batterie Ni-Mh référence 040755 (fournie), autonomie 72h en veille et 5 minutes d'alarme
  • Equipé d'une batterie NiMh 8,4V 200mAh
  • Signalisation :- 1 voyant vert renseignant sur l'alimentation- 1 voyant jaune signalant la présence du mode test, un défaut batterie ou tout autre défaut de fonctionnement
  • Conforme aux normes NF S 61-936, NF C 48-150 et certifié NF AEAS - Avertisseur sonore émettant le son normalisé d’évacuation générale avec niveau sonore réglable de classe B (minimum 90dBA à 2m) ou classe A (75dBA à 2m) selon la norme NF S 32-001

Les + installation

Pour alarme type2a , type2b et type4

Les + utilisation

Permet l'émission du signal normalisé d'évacuation générale, ce dernier pouvant être renforcé par un signal lumineux et/ou par un message parlé

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Volume sonore
    96dB
  • Fréquence du signal sonore (Min-Max)
    440-554Hz
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    195-253V
  • Type de courant
    AC
  • Classe de protection (IP)
    IP21
  • Consommation d'électricité
    0.0035A
  • Radioguidé
    Non
  • Largeur
    165mm
  • Hauteur
    230mm
  • Profondeur
    48mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-+55°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    0-+55°C
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Non
  • Mode de pose
    Saillie
  • Entre axe de fixation verticale (Min-Max)
    160-160mm
  • Entre axe de fixation horizontale (Min-Max)
    130-130mm
  • Contiens Batteries
    Oui
  • Nombre de Type 1
    1
  • Code CEI (Type 1)
    6 F 22
  • Pile ou Accumulateur (Type 1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de la batterie (Type 1)
    Rechargeable - Nickel-Metalhydride
  • Poids de la batterie de Type 1
    48
  • Localisation Batterie Type 1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Type 1)
    P : Portable (Format Standard)
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • EAN/Gencode
    3414970954398

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

8.14 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 407 55 Batterie de rechange Ni-Mh 8,4V 200mAh pour maintenance des BAAS Ma et des BAAS Sa

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.