Télécharger l'image en grand format

Bloc autonome d'alarme sonore satellite BAASL Sa classe C pour alarme type2a , type2b et type4

  • Ref. 1 405 35
  • LEGRAND

BAAS Sa permettant de diffuser le son d'alarme générale d'évacuation sur commande du BAAS type Pr

818,80 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Bloc autonome d'alarme sonore satellite BAASL Sa classe C - Classe II - IK07
  • Dimensions : Hauteur 230mm x Largeur 165mm x Profondeur 62mm - Alimentation : secourue par 1 set batteries Ni-Mh référence 061098 (fournie), autonomie 72h en veille et 5 minutes d'alarme
  • Equipé de : - un avertisseur sonore de forte puissance émettant le son normalisé d’évacuation générale NF S 32-001 (105dB à 2m) - 1 diffuseur lumineux émettant un flash de couleur rouge de fréquence 1Hz - 1 switch permet de neutraliser le flash- 1 batterie NiMh 7,2V 2200mAh - 1 diffuseur lumineux à flash de fréquence 1Hz, de 6m de portée si installé à 2,4m de hauteur
  • Signalisation :- 1 voyant vert renseignant sur l'alimentation- 1 voyant jaune signalant la présence du mode test, un défaut batterie ou tout autre défaut de fonctionnement
  • Conforme aux normes NF S 61-936, NF C 48-150 et certifié NF AEAS - Niveau sonore réglable de classe C (minimum 105dBA à 2m) ou classe A (85dBA à 2m) selon la norme NF S 32-001

Les + installation

Pour alarme type2a , type2b et type4

Les + utilisation

Permet l'émission du signal normalisé d'évacuation générale, ce dernier pouvant être renforcé par un signal lumineux et/ou par un message parlé - Lorsque plusieurs BAASL ou BAAL sont raccordés, l’émission de leurs flashs est synchronisée automatiquement afin de limiter tout désagrément aux personnes photosensibles ou épileptiques

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Volume sonore
    111dB
  • Fréquence du signal sonore (Min-Max)
    440-554Hz
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    195-253V
  • Type de courant
    AC
  • Classe de protection (IP)
    IP31
  • Consommation d'électricité
    0.0049A
  • Radioguidé
    Non
  • Largeur
    165mm
  • Hauteur
    230mm
  • Profondeur
    62mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-+55°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    0-+55°C
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Mode de pose
    Saillie
  • Entre axe de fixation verticale (Min-Max)
    160-160mm
  • Entre axe de fixation horizontale (Min-Max)
    130-130mm
  • Contiens Batteries
    Oui
  • Nombre de Type 1
    1
  • Code CEI (Type 1)
    Cs
  • Pile ou Accumulateur (Type 1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de la batterie (Type 1)
    Rechargeable - Nickel-Metalhydride
  • Poids de la batterie de Type 1
    255
  • Localisation Batterie Type 1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Type 1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • Nombre de Type 2
    1
  • Code CEI (Type 2)
    Cs
  • Composition de la batterie (Type 2)
    Rechargeable - Nickel-Metalhydride
  • Pile ou Accumulateur (Type 2)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Poids de la batterie de Type 2
    52
  • Localisation Batterie Type 2
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Type 2)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack2)
    1
  • EAN/Gencode
    3414970954459

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

11.7 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit