Télécharger l'image en grand format

Bloc bureau avec cordon 3m et fiche 2P+T équipé de 3 prises 2P+T Surface et 1 prise USB Type-A+Type-C 3A 15W

  • Ref. 0 546 17
  • Bloc Bureau
  • LEGRAND

Avec un design épuré et un encombrement réduit, les blocs bureau s'adaptent à toutes les configurations de mobilier et s'installent très facilement, au plus près de l'utilisateur, sans perçage

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Livré avec cordon H05 VVF 3G 1,5mm² de longueur 3m et une fiche coudée mâle 2P+T noire
  • Bloc bureau avec corps aluminium anodisé et embouts plastique blanc
  • Puissance maximum 3680W en 230V~ par circuit
  • Dimensions :- longueur : 254,5mm- largeur : 90mm- profondeur : 80mm
  • Conforme à la norme NF C 61-314

Recommandations / restrictions d’usages

  • Bride de fixation non livrée avec le bloc

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Relevable
    Non
  • Extensible
    Non
  • Forme
    Rectangulaire
  • Matériau
    Aluminium
  • Couleur
    Blanc
  • Degré de brillance
    Mat
  • Longueur
    254.5mm
  • Largeur
    90mm
  • Hauteur
    80mm
  • Nombre de prises de courant avec contact de protection CEE 7/5 (type E)
    3
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Nombre de ports USB-A
    1
  • Nombre de ports USB-C
    1
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Avec alimentation USB incorporée
    Oui
  • Tension nominale
    250V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    16-16A
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Numéro RAL
    9003
  • Sans halogène
    Non
  • précâblé
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    0.75-4mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972292931