Télécharger l'image en grand format

Boîte de sol Logix 24 modules haute résistance pour chape béton - Sortie de câble centrale - IP66 - Couvercle finition au choix

  • Ref. 28156
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Boîte de sol Logix 24 modules (12 appareillage 45mm) haute résistance pour chape béton - Sortie de câble centrale - IP66 - Couvercle finition au choix

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Boîte de sol
  • Acier inoxydable
  • Couvercle carré
  • Adapté à un nettoyage humide - Adapté à un canal noyé - Adapté à un fond rentrant - Adapté à un double fond
  • Avec évitement pour revêtement de sol

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Finition du couvercle
    Carré
  • Nombre de boîtes d'encastrement
    1
  • Contrôle de verrouillage
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Acier inoxydable
  • Degré de protection (IP) en utilisation (sortie câble ouverte)
    Autre
  • Avec évidement pour revêtement de sol
    Oui
  • Profondeur de l'évidement du revêtement de sol
    24mm
  • Cadre de protection de revêtement de sol
    Non
  • Couleur
    Autre
  • Adapté à un canal noyé
    Oui
  • Adapté à un fond rentrant
    Oui
  • Adapté à un double fond
    Oui
  • Adapté à un nettoyage humide
    Oui
  • Largeur extérieure
    266mm
  • Longueur externe
    266mm
  • Longueur dimension d'encastrement
    266mm
  • Largeur dimension d'encastrement
    266mm
  • Profondeur d'encastrement min.
    65mm
  • Profondeur
    67.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK08
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-60°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-60°C
  • Sans halogène
    Oui
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • EAN/Gencode
    3233620281567