Cadrans de mesure pour ampèremètre analogique 0A à 1250A - 1 cadran pour fût rond et 1 cadran pour fût carré
- Ref. 0 146 66
- LEGRAND
Appareil analogique de mesure de courant d'un circuit électrique à installer sur porte d'armoire
19,86 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Cadran de mesure pour ampèremètres analogiques pour mesure sur porte
- Livré par 2 (1 pour fût rond et 1 pour fût carré)
- Conforme aux normes : NF IEC 60051, VDE 0410, BS 89, NF EN 60051-1 et CENELEC HD 223
Les + utilisation
Affichage de 0A à 1250A
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.64 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.65 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Concevoir vos tableaux avec la suite logiciels XLPro4 6300 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Concevoir vos tableaux avec la suite logiciels XLPro4 400 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Unité de mesure Ampère
- Valeur finale nominale de l'échelle 1250
- Echelle de surintensité Non
- Largeur de l'échelle de mesure 68mm
- Hauteur de l'échelle de mesure 45mm
- Déviation max. du pointeur 45°
- Mode de pose Autre
- EAN/Gencode 3245060146665
Logiciels et configurateurs
Formations et services
Prescription
Support d’aide à la prescription
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main