Télécharger l'image en grand format

Cadre guérite saillie pour clavier codé Tercode 2050N référence 005311 Argent

  • Ref. 005314
  • BTICINO

Tercode 2050N, accessoire d'installation

199,80 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Cadre guérite saillie pour clavier codé Tercode 2050N référence 005311
  • Finition Argent

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Sans
  • Modèle
    Autre
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Aluminium
  • Type de traitement de la surface
    Métallique
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Argent
  • Numéro RAL (équivalent)
    7001
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Couplage au bus inclus
    Non
  • EAN/Gencode
    3233620053140

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Cadre guérite saillie pour clavier codé Tercode 2050N référence 005311 Argent

À associer