Céliane™ : l'appareillage électrique design et innovant
Découvrez Céliane™, la gamme iconique d’appareillage électrique au design moderne et épuré. Alliant esthétisme, innovation et facilité d’installation, Céliane™ s’intègre parfaitement dans tous les environnements, pour des travaux en neuf ou en rénovation.
Disponible avec une large variété de plaques de finition (Déco, Métal, Vintage, Matière), et des enjoliveurs élégants en Blanc, Noir ou Titanium, la gamme permet une personnalisation esthétique avancée. Les plaques sont proposées en version 1 à 4 postes, montage horizontal ou vertical, ainsi qu’en entraxe 57mm (2 ou 3 postes).
Des fonctionnalités innovantes pour faciliter l'installation
Pensée pour simplifier le quotidien des professionnels, la gamme Céliane™ intègre des solutions techniques avancées :
- interrupteurs au doigt flottant ou à anneau pour une ergonomie améliorée
- interrupteur sans contact
- variateur Céliane™ Rotary, idéal pour ajuster l’ambiance lumineuse selon les besoins
- prise Surface Confort, la plus compacte du marché, parfaitement adaptée aux petits espaces
- chargeurs USB Power Delivery, dont USB Type-C, pour une recharge rapide et performante.
- peigne Rapido, un système intelligent permettant de réduire considérablement le temps de raccordement entre les prises
Une flexibilité d’intégration exceptionnelle
Céliane™ est conçue pour s’adapter à tous les projets :
- Installation facile dans les bâtiments neufs comme en rénovation
- Compatibilité avec les anciennes boîtes d’encastrement de 30mm, un gain de temps non négligeable pour les électriciens
La gamme Céliane est également disponible en version connectée pour tous les projets de domotique, pour un logement connecté, pour apporter toujours plus de confort et de sécurité, en chantier neuf comme en rénovation.
Pour accompagner les électriciens dans leurs projets, Céliane™ est entièrement configurable via l'App Legrand Pro. Cette application permet de concevoir rapidement des installations personnalisées, en intégrant toutes les fonctions des gammes Céliane, Mosaic, dooxie, Plexo, Living Now, etc.
Les professionnels peuvent également utiliser Legrand Config Pro un outil en ligne gratuit, pour créer des listes de matériel précises et optimisées, facilitant la préparation des chantiers et des devis, en Céliane, mais également avec les autres gammes d’appareillage Legrand