Commande sans fils pour VMC pour installation connectée Céliane with Netatmo - titane
- Ref. 0 677 62
- Céliane with Netatmo
- LEGRAND
Céliane with Netatmo, la commande sans fils permet de commander à distance la VMC via l'App Home + Control ou par la voix
- Information produitProduit remplacé : cliquez pour voir la référence de remplacement
Caractéristiques produit
- Commande sans fils pour VMC Céliane with Netatmo
- A associer au micromodule pour VMC
- Voyant LED avec indicateur de batterie faible - Livrée avec une pile CR2032 3V remplaçable d'une durée de vie de 8 ans
- Livrée avec adhésifs repositionnables pour la fixation de la commande extra-plate sur tous supports - Elle peut aussi se visser sur une boîte d'encastrement
- Livrée complète avec enjoliveur, support et plaque - Titane
Recommandations / restrictions d’usages
- Pour installer une commande sans fil, il est nécessaire d'acheter et d'installer au préalable un pack de démarrage connecté ou un module Control ainsi que des produits connectés filaires
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Documentation et conseils de pose
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE12004AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Fréquence radio 2400MHz
- Système Rollingcode Oui
- Longueur de code (bit) 128
- Couverture 185m
- Nombre de commandes 2
- Avec émetteur radio manuel Oui
- Contact à poussoir radio encastré Non
- Contact à poussoir radio en saillie Oui
- Avec codeur radio Oui
- Classe de protection (IP) IP40
- Couvercle de protection du clavier Non
- Alimentation en courant Pile non-rechargeable
- Largeur 90mm
- Hauteur 82mm
- Profondeur 13mm
- Résistance aux chocs (IK) IK02
- Temperature d'utilisation /d'installation 5-45°C
- Temperature de stockage 0-45°C
- Neutre obligatoire Non
- Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
- Couleur Titane
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Mode de pose Saillie
- Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
- Code CEI (Pack1) CR2032
- Pile ou Accumulateur (Pack1) Pile (non rechargeable)
- Composition de l'élément (Pack1) Lithium (pile ou accus)
- Nombre de Pack 1 1
- Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) 1
- Poids d'un Element Unitaire (Pack1) 3g
- Localisation Pack1 Le produit intègre une batterie
- Type réglementaire (Pack1) P : Portable (Format Standard)
- Objet connecté Oui
- Mode de commande Zigbee
- Plateforme de téléchargement d'applications
- App Store
- Google Play Store
- Moyen de pilotage Smartphone apps
- Pilotable à la voix Oui
- Programmable Oui
- Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
- Connectable par box Internet Oui
- Assistants vocaux compatibles
- Google Assistant
- Amazon Alexa
- Apple Siri
- Nom de l'application Home + Control
- Fonction d'usage du produit Gestion Confort Thermique
- EAN/Gencode 3414971955165
Commande sans fils pour VMC pour installation connectée Céliane with Netatmo - titane
À associer
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main