Commande tactile Mosaic multiscénarios pour éclairage , ouvrant et multimédias

  • Ref. 0 784 79
  • MyHOME
  • LEGRAND

Mosaic, un écran tactile BUS 3,5pouces BUS pour installation domotique MyHOME, à compléter d'une plaque de finition

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Ecran tactile Mosaic 3,5pouces couleur MyHOME BUS - A compléter d'une plaque de finition Mosaic
  • Le rétroéclairage du moniteur s’allume à la première pression
  • Permet la gestion des fonctions suivantes :- gestion lumière et volet- scénarios- gestion de la température- gestion énergie (délestage) et affichage des consommations

Les + installation

Peut être compatible avec une installation MyHOME_Up via le logiciel MyHOME SuiteMyHOME screen 3,5

Les + utilisation

Permet d’assurer la gestion centralisée de toutes les fonctions MyHOME de manière à la fois simple et intuitive

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • A installer dans boîte d'encastrement profondeur 50mm minimum

Information sur la gamme

Le système domotique MyHOME propose un large choix de commandes (commandes simples, scénarios, écrans tactiles) et de finitions d’appareillage des marques Arnould, Bticino et Legrand. MyHOME domotique, vous garantit un projet en toute sérénité, et la possibilité de le faire évoluer au gré de vos envies : projets d’amélioration de l’existant, extension, rénovation légère ou rénovation lourde, constructions neuves. Des fonctionnalités pour une habitation de nouvelle génération : automatisation des lumières et volets, thermorégulation, gestion d’énergie, diffusion sonore, alarme intrusion, vidéophonie, contrôle à distance... Toutes ces fonctions sont pilotables en local via des commandes dédiées disponibles dans différentes gammes d'appareillage Bticino et Legrand ou sur un écran tactile central. D'un seul geste, il est ainsi possible de simuler une présence, d'allumer les lumières du rez de chaussée ou bien de les éteindre de l'étage, il est aussi possible de mettre la maison en sommeil.

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Composition
    Elément de commande
  • Modèle
    Panneau d'avertissement et de commande
  • Mode de pose
    Encastré
  • Champ désignation
    Oui
  • Fonction tactile
    Oui
  • Autres interfaces
    USB
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Matériau
    Autre
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Couleur
    Autre
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • EAN/Gencode
    3245060784799

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Logiciels et firmware

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations