Télécharger l'image en grand format

Contrôleur modulaire ON/OFF multi-applications KNX - raccordement multiphases 16 sorties 16A - 10 modules

  • Ref. 0 026 76
  • LEGRAND

Raccordement multiphases

889,20 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • 16 sorties 16A
  • 10 modules DIN
  • Configuration par outil de programmation ETS
  • Chaque sortie est commandée par un détecteur et/ou une commande BUS/KNX
  • Raccordement sur le câble BUS KNX

Avantages

  • 4 sorties groupées sous forme de 4 canaux de sortie indépendants configurables pour différents modes de fonctionnement: sortie de commutation x4, store CA x2, store CC x1, vanne 2 points x2, vanne 3 points x1
  • Convient pour la commutation de charges résistives, capacitives et inductives ainsi que de lampes fluorescentes suivant plusieurs fonctions: escalier, logique externe, logique interne, priorité, seuil, heure de fonctionnement, balayage

Les + installation

Connecté avec le câble BUS / KNX

Les + utilisation

Contrôleur modulaire pour variation universelle toutes charges,dimnables:LED, halogène,fluorescence...

Recommandations / restrictions d’usages

  • Configuration via l'outil ETS de l'association KNX

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Oui
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Sans
  • Radio bidirectionnelle
    Non
  • Mode de pose
    DRA (DIN-rail adapter)
  • Largeur en nombre de modules
    10
  • Commande sur site/commande manuelle
    Oui
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Puissance de coupure max.
    3500W
  • Adapté à une charge C
    Oui
  • Nombre max. de sorties de commutation
    16
  • Courant de commutation max.
    16A
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    16A
  • Différentes phases connectables
    Oui
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Module de bus amovible
    Non
  • Possibilité d'extension modulaire
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Largeur
    180mm
  • Hauteur
    90mm
  • Profondeur
    66mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK06
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-45°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-55°C
  • Type de tension
    AC
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Type de charge
    Universel
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Nombre de borniers
    32
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    0.5-3.31mm²
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Adressable
    Oui
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972052344

Logiciels et configurateurs

Logiciels et firmware

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations