Télécharger l'image en grand format

Coupe-circuit sectionneur tripolaire+neutre pour cartouche cylindrique industrielle typeaM ou gG 10x38mm - 500V~

  • Ref. 0 058 48
  • LEGRAND

Coupe-circuit sectionneur assurant la coupure et la protection des circuits électrique

80,76 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Coupe-circuit sectionneur tripolaire + neutre pour cartouche cylindrique industrielle type aM ou gG
  • 10x38mm - 500V~- 4 modules
  • Sectionneur suivant NF EN/IEC 60947-3 Icc :- 20kA avec cartouche 8x32mm- 100kA avec cartouche 10x38mm
  • Livré sans cartouche
  • Conforme à la norme NF HD/IEC 60269-2 et à la NF C 63-210 et 60-200-2

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Tension nominale
    500V
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • Pour taille de fusible
    10x38 mm
  • Nombre de pôles
    3
  • Pôle neutre sectionné simultanément
    Oui
  • Verrouillable
    Oui
  • Affichage de défaillances optique
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Numéro RAL
    7035
  • EAN/Gencode
    3245060058487

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations