Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Couvercle P31 CO pour CDC fils ZF31 haut.25 , 50 et 100mm et CDC tôle P31 M/F - larg.100mm et long.3m - finition ZnMg

  • Ref. 4 851 97
  • P31
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Couvercle P31 CO pour chemins de câbles fils ZF31 hauteur 25 , 50 et 100mm et chemins de câbles tôle P31 M/F - largeur 100mm et longueur 3m - finition ZnMg

41,06 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Longueur = 3000mm
  • La finition Zinc Magnésium assure une haute résistance à la corrosion
  • Le couvercle plat assure la protection des câbles contre la saleté et la poussière.
  • Montage facile grâce au système de clipsage.

Les + installation

Installation rapide assurée par "clic". Pour sécuriser la fixation, utilisez la pince de couverture.

Les + utilisation

La finition Zinc Magnésium assure un haut degré de protection contre la corrosion.

Recommandations / restrictions d’usages

  • C4 (classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installation en infrastructure ouverte, intérieur avec condenstaion modérée, gaz d'échappement, air marin, bord de mer extérieur pour puisssance alimentation éclairage VMC - Recommadné pour DATA CENTER : Pas de barbe de zinc lors des découpes

Information sur la gamme

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Largeur de la partie supérieure
    100mm
  • Epaisseur de matériau
    0.6mm
  • Adapté à un caniveau de câble
    Oui
  • Adapté à un caniveau à grille
    Non
  • Adapté à une échelle de câble
    Non
  • Longueur
    3000mm
  • Type de fixation
    Agrafe de couvercle
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Acier inoxydable, décapé
    Non
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-120°C
  • Hauteur
    21.5mm
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-120°C
  • EAN/Gencode
    3414971446274

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

6.566 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit