Télécharger l'image en grand format

Sac de 200 pièces - Visserie P31 - BTRCC 6x12- finition Zinc Alu (Haute Résistance)

  • Ref. 4 850 35
  • BTRCC
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Sac de 200 pièces - Visserie pour chemins de câbles P31 - BTRCC 6x12 - finition Zinc Alu

1,05 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Utilisable sur toute la gamme
  • La finition Zinc Magnésium assure une haute résistance à la corrosion
  • Livré dans des sacs

Les + installation

Boulons haute résistance à la corrosion

Les + utilisation

La finition Zinc Magnésium assure un haut degré de protection contre la corrosion.

Information sur la gamme

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Matériau
    Autre
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Galvanisé/électrogalvanisé
  • Forme de la tête/extrémité
    Tête ronde bombée
  • Taille de filetage (métrique)
    6
  • Dimension du filetage en pouces
    1/4 pouce
  • Longueur de filetage
    12mm
  • Système à vis
    Fente de vis
  • Nombre de filets par pouce
    20
  • Type de filetage
    Métrique
  • Avec écrou
    Oui
  • Profondeur
    15mm
  • EAN/Gencode
    3414972035385

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.028 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit