Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Chemin de câbles tôle perforée avec bord sécurité P31 automatique Mâle/Femelle - haut.50mm, larg.100mm et long.3m - finition ZnMg

  • Ref. 4 853 32
  • P31
  • LEGRAND CABLE MANAGEMENT

Chemin de câbles tôle perforée avec bord sécurité P31 automatique Mâle/Femelle - hauteur 50mm , largeur 100mm et longueur 3m - finition ZnMg

64,83 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Le coupleur mâle/femelle assure une installation rapide sans aucun coupleur supplémentaire.
  • La finition Zinc Magnésium assure une haute résistance à la corrosion
  • Les chemins de câbles perforés assurent un haut degré de ventilation pour les câbles d'alimentation et une fixation rapide des câbles par les trous
  • Connexion Male/Femelle permettant de fixer deux longueurs ensemble sans avoir besoin d'éclisse supplémentaire. Cela permet un gain de temps et d'argent.

Les + installation

Le coupleur automatique mâle/femelle assure un montage rapide. Aucune vis n'est requise.

Les + utilisation

La finition Zinc Magnésium assure un haut degré de protection contre la corrosion.

Recommandations / restrictions d’usages

  • C4 (classe de corrosion selon ISO 9223)
  • Installation en infrastructure ouverte, intérieur avec condenstaion modérée, gaz d'échappement, air marin, bord de mer extérieur pour puisssance alimentation éclairage VMC - Recommadné pour DATA CENTER : Pas de barbe de zinc lors des découpes

Information sur la gamme

Systèmes P31 AUTO / AUTO HD pour cheminement de câbles à éclissage. P31 AUTO est adapté pour le cheminement de câbles à éclissage EDU et conçu pour permettre un assemblage rapide, sûr et assurer une protection optimale des câbles. Existe en différents matériaux (GS, GC, 304L, 318L) et en finition haute résistance (HR) pour répondre à tous les environnements. P31 AUTO HD est le système de cheminement de câbles ultra résistant à éclissage traditionnel conçu pour répondre aux exigences des environnements aux contraintes élevées

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    50mm
  • Largeur
    100mm
  • Epaisseur de matériau
    0.6mm
  • Longueur
    3000mm
  • Section transversale utile
    4821mm²
  • Avec partie supérieure
    Non
  • Perforation latérale
    Oui
  • Perforation de montage dans le sol
    Oui
  • Gabarit de trous NATO
    Non
  • Modèle
    Connecteur intégré
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Matériau
    Acier
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -20-120°C
  • Qualité du matériau
    Autre
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Poids
    0.97541614kg/m
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -20-120°C
  • EAN/Gencode
    3414971445772

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

9.286 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit