Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Détecteur de mouvement infra rouge Living Now - 2 fils 100W - 2 modules -

Living Now, détecteur de mouvement permettant d’allumer ou d’éteindre automatiquement les lumières lorsqu’une présence est détectée et que la lumière naturelle est insuffisante


Caractéristiques produit

  • Détection de mouvement infrarouge 2 fils
  • Alimentation 230V - 2 fils
  • 2 modules

Avantages

  • Emballage respectueux de l'environnement (sans plastique, utilisation de colles écologiques)

Les + installation

Facile à installer et à retirer

Information sur la gamme

Living Now est la nouvelle génération d’appareillage signée Bticino avec des solutions traditionnelles, domotiques ou connectées. Les commandes ergonomiques, avec des touches pouvant être éclairées, une planéité parfaite et des détails élégants font de Living Now la nouvelle référence d'appareillage design pour votre intérieur. Avec 3 couleurs pour les finitions des touches et 16 plaques de finition en plastique, métal et bois, de multiples combinaisons élégantes sont possibles. La technologie connectée est intrinsèque à cette gamme qui se pilote par interrupteur, smartphone ou même la voix. La modernité et la technologie de ces produits ne laissent personne indifférent.

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Détecteur de mouvement
  • Technologie de capteur de mouvement/détecteur de présence
    Infrarouge passif
  • Régulation de la lumière
    Oui
  • Commande HVAC
    Non
  • Marche forcée
    Non
  • Arrêt forcé
    Non
  • Spécial animaux
    Non
  • Protection au ras du mur
    Oui
  • Avec détection du champ arrière
    Non
  • Interconnectable
    Non
  • Angle de balayage
    120°
  • Hauteur de montage optimale
    1.2m
  • Fonction d'éclairage de la cage d'escalier
    Oui
  • Commutateur de pontage
    Non
  • Largeur de portée max.
    6m
  • Portée de présence max.
    40m²
  • Longueur de portée max.
    8m
  • Champ de détection de diamètre au sol
    8m
  • Adapté pour une transmission sans fil
    Non
  • Commandable à distance
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Sensibilité ajustable
    Oui
  • Luminosité de déclenchement ajustable
    Oui
  • Avec voyant
    Non
  • Auto-apprentissage de la fonction luminosité
    Non
  • Possibilité de cablage d'un variateur déporté
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Adapté à un montage au plafond
    Oui
  • Montage encastré au plafond sans boîtier d'installation
    Non
  • Montage mural
    Oui
  • Type de connexion
    Contact pour connexion autodénudante
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL (équivalent)
    7015
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    100-240V
  • Durée de marche min.
    10s
  • Durée de marche max.
    10min
  • Déclenchement retardé
    5s
  • Enclenchement retardé
    1800s
  • Angle de détection horizontal (Min-Max)
    30-120°
  • Luminosité de déclenchement (Min-Max)
    5-1275lx
  • Puissance de coupure max.
    250W
  • Puissance max. de commutation LED
    100W
  • Adapté à une charge C
    Non
  • Nombre de zones de détection
    1
  • Courant de démarrage max.
    1A
  • Courant de démarrage min.
    0.02A
  • Commande auxiliaire possible
    Non
  • Fonction d'alarme
    Non
  • Avec capteur acoustique
    Non
  • Température ambiante (Min-Max)
    5-40°C
  • Largeur
    44mm
  • Hauteur
    51mm
  • Profondeur
    47mm
  • Profondeur d'encastrement
    37mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    50mm
  • Avec câble de raccordement
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible avec Casambi
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    0.8-1.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Nature d'embout entrée de cable
    Souple à découper
  • Interrupteur automatique
    Non
  • Avec interface DALI
    Non
  • EAN/Gencode
    8005543819555

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations