Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Disjoncteur DX3 1,5kA 2P-32A Courbe DC -1000V pour applications photovoltaïques

  • Ref. 4 144 51
  • DX³
  • LEGRAND

DX³, disjoncteur modulaire bipolaire magnétothermique à coupure pleinement apparente pour la commande, la protection et le sectionnement des circuits électriques

946,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Calibre/courant nominal assigné (In) 32A
Tension assignée (Ue) 1000V

Caractéristiques produit

  • Disjoncteur magnétothermique DC jusqu’à 1000 V, destiné aux applications photovoltaïques.
  • Disponible en version bipolaire avec des calibres de 10A à 32A.
  • Pouvoir de coupure élevé de 1,5kA conforme à la norme IEC/EN 60947-2.

Information sur la gamme

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Profondeur d'encastrement
    44mm
  • Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
    C
  • Nombre de pôles (total)
    2
  • Nombre de pôles protégés
    2
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    32A
  • Tension assignée (Ue)
    1000V
  • Tension d'isolement assignée (Ui)
    1000V
  • Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
    8kV
  • Type de tension
    DC
  • Montage encastré
    Oui
  • Pôle neutre sectionné simultanément
    Non
  • Degré de pollution
    2
  • Produits auxiliaires associables
    Oui
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Section de raccordement cable souple (Min-Max)
    1.5-35mm²
  • Section de raccordement cable rigide (Min-Max)
    1.5-50mm²
  • Largeur
    70.8mm
  • Hauteur
    88mm
  • Profondeur
    76mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK02
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -40-70°C
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Type de connexion
    Cable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • EAN/Gencode
    3245064144513

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations