Télécharger l'image en grand format

Disjoncteur PV³ Photovoltaïque AC 4500A arrivée et sortie borne à vis - 1P+N 230V~ 16A courbe C - 1 module

  • Ref. 4 026 62
  • PV³
  • LEGRAND

PV³, disjoncteur modulaire Phase+Neutre magnétothermique à coupure pleinement apparente pour la commande, la protection et le sectionnement des circuits électriques, dédié au coffret AC dans une installation photovoltaïque

30,57 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Calibre/courant nominal assigné (In) 16A
Tension d'isolement assignée (Ui) 250V

Caractéristiques produit

  • Gamme dédiée aux installations photovoltiques résidentielles - partie AC : Disjoncteur PV³ uni + neutre 230V~ pouvoir de coupure : 4500A conforme à la norme NF EN 60898-1 - Seuil de déclenchement en cas de court-circuit entre 10A et 20A
  • Protection des départs : vis/vis
  • Intensité nominale 16A - Courbe C (déclenchement magnétique entre 5In et 10In)
  • Niveau maximal de limitation de l’énergie de passage (classe de limitation d’énergie 3 selon la norme IEC 60898-1)
  • Bornes protégées contre le toucher IP20, appareil câblé

Les + installation

Accepte le passage du peigne d'alimentation

Les + utilisation

Adapté à la protection de la partie AC d'une installation photovoltaïque résidentielle

Information sur la gamme

PV³ est la gamme de protection et distribution de l'énergie pour l'univers photovoltaïque résidentiel

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Profondeur d'encastrement
    44mm
  • Caractéristique de déclenchement (type/courbe)
    C
  • Nombre de pôles (total)
    2
  • Nombre de pôles protégés
    1
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    16A
  • Tension assignée (Ue)
    230V
  • Tension d'isolement assignée (Ui)
    250V
  • Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
    4kV
  • Pouvoir de coupure assigné selon EN 60898 à 230 V (Icn)
    4.5kA
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Classe de limitation d'énergie (I²t)
    3
  • Montage encastré
    Oui
  • Pôle neutre sectionné simultanément
    Oui
  • Degré de pollution
    2
  • Produits auxiliaires associables
    Oui
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Antidéflagration
    Non
  • Largeur
    17.8mm
  • Hauteur
    88.7mm
  • Profondeur
    77.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -40-70°C
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    210-250V
  • Sens de l'alimentation électrique
    Par le haut ou le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Couleur
    Gris
  • Numéro RAL
    7035
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Type de connexion
    Peigne et câble
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Mode de pose
    Rail DIN
  • EAN/Gencode
    3414972867337

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.5845 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit