Télécharger l'image en grand format

Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP42 IK07 classe B 90dB à 2m - fixation saillie avec flash rouge

Dispositif sonore permettant la diffusion de l'alarme générale d'évacuation

199,60 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Dispositif sonore d'alarme feu DSAF - IP42 - IK07 - Classe B 90dB à 2m
  • Consommation : 23mA (12V=), 22mA (24V=), 23mA (48V=)
  • Tension de fonctionnement : 10V - 58V
  • Flash de couleur rouge pour renforcer le signal sonore d’évacuation générale
  • Conforme aux normes NF EN 54-3, NF S 32-001Certifié CE CPR, NF SSI - Niveau sonore de classe B selon la norme NF S 32-001 (minimum 90dBA à 2 m), et peut également diffuser un son continu

Les + installation

Fixation saillie

Les + utilisation

Emet le son normalisé d'évacuation générale - Certaines versions de diffuseurs sonores comportent un flash afin de renforcer le signal sonore d'évacuation et de rendre celui-ci plus perceptible auprès des personnes sourdes ou malentendantes, ainsi qu'auprès de tous les occupants de locaux bruyants

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    12-48V
  • Type de courant
    DC
  • Consommation d'électricité
    0.023A
  • Puissance
    1.5W
  • Couleur de calotte
    Rouge
  • Source lumineuse
    LED
  • Volume sonore
    90dB
  • Type de signal optique
    Lumière flash
  • Type de générateur de signal acoustique
    Avertisseur
  • Type de signal acoustique
    Tonalité intermittente/tonalité continue
  • Mode de pose
    Montage en saillie
  • Montage mural
    Oui
  • Adapté à un montage au plafond
    Non
  • Couleur du boîtier/corps
    Blanc
  • Classe de protection (IP)
    IP42
  • Pour Ex-Zone gaz
    Sans
  • Pour poussière Ex-Zone
    Sans
  • Fréquence du signal sonore (Min-Max)
    440-554kHz
  • Compatible selon EN 54-23
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    122mm
  • Hauteur
    75mm
  • Profondeur/longueur hors tout
    122mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-+55°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-+55°C
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-1.5mm²
  • Diamètre maxi d'entrée de câbles
    1.5mm
  • Entre axe de fixation horizontale (Min-Max)
    60-60mm
  • Adressable
    Non
  • Nombre de sonneries
    2
  • Contiens Batteries
    Non
  • Objet connecté
    Non
  • Moyen de pilotage
    Non applicable
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Non
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Non
  • Connectable par box Internet
    Non
  • Fonction d'usage du produit
    Système d'alarme
  • EAN/Gencode
    3245060405816

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

4.125 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit