Acheminement et qualité de l'énergie

produit

1130 produits
Batterie fixe triphasée bx 400 v - avec disjoncteur - 50 hz - 90 kvar
BATTERIE | ref. 4 150 22

Batterie fixe triphasée bx 400 v - avec disjoncteur - 50 hz - 90 kvar

Batterie fixe triphasée bx 400 v - avec disjoncteur - 50 hz - 75 kvar
BATTERIE | ref. 4 150 21

Batterie fixe triphasée bx 400 v - avec disjoncteur - 50 hz - 75 kvar

Batterie automatique triphasée bx 400 v - 50 hz - 35 kvar
BATTERIE | ref. 4 150 29

Batterie automatique triphasée bx 400 v - 50 hz - 35 kvar

Batterie automatique triphasée bx 400 v - 50 hz - 30 kvar
BATTERIE | ref. 4 150 28

Batterie automatique triphasée bx 400 v - 50 hz - 30 kvar

Batterie automatique triphasée bx 400 v - 50 hz - 125 kvar
BATTERIE | ref. 4 150 37

Batterie automatique triphasée bx 400 v - 50 hz - 125 kvar

Batterie automatique triphasée bx 400 v - 50 hz - 100 kvar
BATTERIE | ref. 4 150 36

Batterie automatique triphasée bx 400 v - 50 hz - 100 kvar

Batterie automatique triphasée bx 400 v - 50 hz - 60 kvar
BATTERIE | ref. 4 150 33

Batterie automatique triphasée bx 400 v - 50 hz - 60 kvar

Batterie automatique triphasée bx 400 v - 50 hz - 87,5 kvar
BATTERIE | ref. 4 150 35

Batterie automatique triphasée bx 400 v - 50 hz - 87,5 kvar

Batterie automatique triphasée bx 400 v - 50 hz - 40 kvar
BATTERIE | ref. 4 150 30

Batterie automatique triphasée bx 400 v - 50 hz - 40 kvar

Batterie automatique triphasée bx 400 v - 50 hz - 75 kvar
BATTERIE | ref. 4 150 34

Batterie automatique triphasée bx 400 v - 50 hz - 75 kvar

Batterie automatique triphasée bx 400 v - 50 hz - 45 kvar
BATTERIE | ref. 4 150 31

Batterie automatique triphasée bx 400 v - 50 hz - 45 kvar

Batterie automatique triphasée bx 400 v - 50 hz - 50 kvar
BATTERIE | ref. 4 150 32

Batterie automatique triphasée bx 400 v - 50 hz - 50 kvar

Batterie fixe triphasée bx 400 v - avec disjoncteur - 50 hz - 10 kvar
BATTERIE | ref. 4 150 13

Batterie fixe triphasée bx 400 v - avec disjoncteur - 50 hz - 10 kvar

Batterie fixe triphasée bx 400 v - avec disjoncteur - 50 hz - 50 kvar
BATTERIE | ref. 4 150 19

Batterie fixe triphasée bx 400 v - avec disjoncteur - 50 hz - 50 kvar

Batterie fixe triphasée bx 400 v - avec disjoncteur - 50 hz - 60 kvar
BATTERIE | ref. 4 150 20

Batterie fixe triphasée bx 400 v - avec disjoncteur - 50 hz - 60 kvar

Batterie triphasée pour tarif jaune bx - 50 hz - puiss de condensateur 100 kvar
BATTERIE | ref. 4 150 51

Batterie triphasée pour tarif jaune bx - 50 hz - puiss de condensateur 100 kvar

Batterie fixe triphasée bx 400 v - sans disjoncteur - 50 hz - 12,5 kvar
BATTERIE | ref. 4 150 01

Batterie fixe triphasée bx 400 v - sans disjoncteur - 50 hz - 12,5 kvar

Batterie fixe triphasée bx 400 v - sans disjoncteur - 50 hz - 10 kvar
BATTERIE | ref. 4 150 00

Batterie fixe triphasée bx 400 v - sans disjoncteur - 50 hz - 10 kvar

Batterie fixe triphasée bx 400 v - sans disjoncteur - 50 hz - 60 kvar
BATTERIE | ref. 4 150 09

Batterie fixe triphasée bx 400 v - sans disjoncteur - 50 hz - 60 kvar

Batterie fixe triphasée bx 400 v - sans disjoncteur - 50 hz - 20 kvar
BATTERIE | ref. 4 150 03

Batterie fixe triphasée bx 400 v - sans disjoncteur - 50 hz - 20 kvar

Batterie fixe triphasée bx 400 v - sans disjoncteur - 50 hz - 35 kvar
BATTERIE | ref. 4 150 06

Batterie fixe triphasée bx 400 v - sans disjoncteur - 50 hz - 35 kvar

Batterie fixe triphasée bx 400 v - sans disjoncteur - 50 hz - 75 kvar
BATTERIE | ref. 4 150 10

Batterie fixe triphasée bx 400 v - sans disjoncteur - 50 hz - 75 kvar

Batterie fixe triphasée bx 400 v - sans disjoncteur - 50 hz - 90 kvar
BATTERIE | ref. 4 150 11

Batterie fixe triphasée bx 400 v - sans disjoncteur - 50 hz - 90 kvar

Batterie fixe triphasée bx 400 v - sans disjoncteur - 50 hz - 30 kvar
BATTERIE | ref. 4 150 05

Batterie fixe triphasée bx 400 v - sans disjoncteur - 50 hz - 30 kvar

Acheminement et qualité de l'énergie

L’offre Legrand comporte un grand nombre de solutions répondant efficacement à deux besoins principaux des clients : l’acheminement fiable de l’électricité et la qualité de l’énergie. Différents équipements sont proposés pour une réponse adaptée à votre installation électrique (type de réseau, puissance, fréquence, etc.).

Onduleurs

Système essentiel pour une alimentation stable et sans interruption, l’onduleur assure une continuité de service (en cas de coupure de courant) et protège les appareils électriques contre tout problème (ex. : surtensions sur le réseau). On distingue trois technologies parmi les solutions disponibles : On-line double conversion, Off-line et Line interactive.

Transformateurs HT-BT (Haute Tension-Basse Tension)

Solution haute performance permettant une réduction homogène de la consommation énergétique, le transformateur sec HP autoextinguible permet de diminuer les pertes à vide de -10% du A0 et les pertes en charge Ak imposées par le règlement 548/2014/CE qui définit l'application de la directive européenne 2009/125/CE, dite EcoDesign. Des enveloppes de protection sont également proposées (longues de 180 à 260 cm). Découvrez les transformateurs secs haute tension / basse tension.

Canalisations électriques préfabriquées 

Garante d’une distribution optimale, la canalisation permet d’alimenter tout type d’équipements en tous lieux grâce à une connexion rapide et fiable des conducteurs sous tension. Découvrez notamment la gamme MR (Medium Rating - calibre moyen) dédiée à la distribution dans les moyennes/grandes entreprises, immeubles de grande hauteur et établissements tertiaires.

Batteries de condensateur

Solution clé pour améliorer le facteur de puissance d’une installation, la batterie de condensateur existe avec self anti-harmoniques, permet de compenser les pertes d'électricité liées à l'énergie réactive. Découvrez la gamme d’accessoires associés pour une mise en œuvre optimale.

Toutes ces solutions permettent de disposer d’un réseau électrique performant en assurant le bon fonctionnement de l’installation électrique et en garantissant une fourniture d’électricité de qualité. Utilisées conjointement ou séparément, elles répondent aux attentes des clients en termes de fiabilité et de performance lors de leur utilisation.

Complétez vos installations avec des solutions de mesure et de supervision pour une maitrise de la consommation électrique.

Nos équipes sont à votre service pour vous conseiller dans le choix des produits, vous renseigner sur de nouvelles solutions et des points normatifs, faire un audit qualité de vos réseaux électriques ou encore effectuer la maintenance de vos transformateurs.