Tableau et armoire de puissance

produit

5620 produits
Support pour montage de DMX³1600 sur rail EMS CX³ - 3 modules DIN
EMS CX³ | ref. 0 283 08

Support pour montage de DMX³1600 sur rail EMS CX³ - 3 modules DIN

Support pour montage de DMX³2500 sur rail EMS CX³ - 4 modules DIN
EMS CX³ | ref. 0 283 09

Support pour montage de DMX³2500 sur rail EMS CX³ - 4 modules DIN

Disjoncteur électronique s1 dpx³ 1600 - icu 100 ka - 3p - 1600 a
ref. 4 225 79

Disjoncteur électronique s1 dpx³ 1600 - icu 100 ka - 3p - 1600 a

Disjoncteur électronique s1 dpx³ 1600 - icu 100 ka - 4p - 1600 a
ref. 4 225 85

Disjoncteur électronique s1 dpx³ 1600 - icu 100 ka - 4p - 1600 a

Tableau et armoire de puissance

La qualité et la fiabilité des équipements sont primordiales pour garantir la sécurité et l'efficacité des installations électriques. Découvrez notre gamme de tableaux et armoires de puissance, une offre étendue de produits conçus pour répondre à ces exigences.

Pour équiper les tableaux et armoires de puissance, différents modules peuvent être intégrés :

- les disjoncteurs et interrupteurs de puissance constituent une part importante de cette offre. En effet, ce sont eux qui assurent la protection des circuits électriques, en coupant le courant en cas de surcharge ou de court-circuit.

- les blocs différentiels pour disjoncteurs et interrupteurs de puissance sont également nécessaires car ils assurent une protection supplémentaire contre les fuites de courant qui pourraient survenir dans un circuit. Installer des blocs différentiels est indispensable pour prévenir les risques d'électrocution et de départs de feu (protection des biens et des personnes).

- la répartition et la distribution par jeux de barres  est une solution technique qui offre une gestion efficace de l'électricité au sein d'un tableau ou d'une armoire, assurant une distribution du courant homogène et sécurisée.

- les parafoudres  sont nécessaires dans les coffrets électriques pour la protection des installations contre les surtensions causées par la foudre.

- les modules de commande et de signalisation : interrupteurs, poussoirs, contacteurs, transformateurs, voyants… sont des accessoires de contrôle de l’installation électrique.

- les armoires, quant à elles, abritent et protègent l'ensemble des composants électriques. Elles existent en plusieurs formats, avec différentes options de porte et de nombre de modules et de rangées pour s'adapter à tout type d'installation, en  monophasé ou triphasé.

- les solutions pour le photovoltaïque permettent de protéger et contrôler les installations équipées de panneaux solaires

- les cartouches sont nécessaires pour protéger les conducteurs des circuits électriques en cas de surcharge ou de court-circuit

Notre offre de tableaux, coffrets et armoires de puissance vous permet d’allier sécurité, fonctionnalité et adaptabilité sur vos chantiers et de répondre aux exigences des normes en vigueur, en fonction du bâtiment à équiper. Offrez à vos clients qualité et performance pour leur réseau électrique !

En tant que pro, vous ne souhaitez pas équiper une installation industrielle, mais plutôt trouver le coffret ou l'armoire idéale pour un logement ou un local commercial ? Découvrez notre offre Tableau résidentiel et tertiaire de proximité ! Grâce aux produits Legrand, nous disposons d’un câblage simple et une mise en place rapide, tout en garantissant un raccordement sécurisé et une répartition du courant optimale (entrée et sortie des câbles).