Questions fréquentes
Disjoncteur
Le disjoncteur joue un rôle crucial en matière de protection des équipements domestiques comme professionnels : il coupe le courant immédiatement, et de façon automatique, en cas de surcharges ou de court-circuit, évitant ainsi les échauffements et le risque d’incendie. Essentiel pour assurer la sécurité d’une installation électrique monophasée ou triphasée, ce dispositif modulaire doit figurer au départ de tout circuit électrique (éclairage, prises en intérieur, prises étanches extérieures, etc.).
Pouvoir de coupure, courbe de déclenchement ou encore calibre : plusieurs facteurs sont à prendre en compte lors du choix d’un disjoncteur pour assurer sa pleine efficacité, notamment selon la puissance cumulée des appareils raccordés au circuit concerné.
La diversité des disjoncteurs des gammes DX3 et DNX3 permet une véritable liberté de choix pour répondre à tous les besoins et protéger au quotidien toute installation, en résidentiel ou en tertiaire de proximité par exemple :
- pouvoir de coupure : 4,5 à 50 kA
- calibre (intensité de déclenchement) : 0,5 à 63 A
- tension : 230 V~, 230/400 V~, 400 V~
- courbe : B, C ou D
- nombre de pôles : 1 pôle, 1 pôle + neutre, 2 pôles, 3 pôles ou 4 pôles
- nombre de modules : 1 à 7 modules
- bornes à vis ou bornes automatiques
À ne pas confondre avec les disjoncteurs de branchement, utilisés pour connecter l'installation électrique d'une maison au réseau de distribution, les disjoncteurs sont à compléter avec d’autres solutions de type :
- interrupteurs différentiels et disjoncteurs différentiels : ils détectent les défauts (ex. : fuites de courant) et assurent la sécurité des personnes
- parafoudre : il protège les personnes et les biens contre les effets indirects de la foudre
- protecteurs d’arc
Nombreux et variés, les produits de protection électrique Legrand, en neuf comme en rénovation, permettent de répondre aux divers besoins des installations électriques modernes ainsi qu’aux attentes des clients en termes de fiabilité et de performance !
Découvrez les autres solutions Legrand :
- Armoire électrique | Legrand
- Coffret de chantier | Legrand
- Coffret étanche | Legrand
- Armoire industrielle | Legrand
- Distribution, protection et gestion de l'énergie - solutions produits du catalogue en ligne | Legrand
- Coffret | Legrand
- Compteur d'énergie | Legrand
- Transformateurs et alimentations électriques
- Protections pour le tertiaire de proximité
- Solutions de rénovation électrique