Applique et hublot

produit

1359 produits
Applique protect 816mm IP44 IK07 Fluolux² fluo avec douille G5
ref. 128 703

Applique protect 816mm IP44 IK07 Fluolux² fluo avec douille G5

Applique standard 816mm IP44 IK04 Fluolux² interrupteur, lampe fluo + douille G5
ref. 128 704

Applique standard 816mm IP44 IK04 Fluolux² interrupteur, lampe fluo + douille G5

Applique standard 816mm IP44 IK07 Fluolux² fluo avec douille G5
ref. 128 702

Applique standard 816mm IP44 IK07 Fluolux² fluo avec douille G5

Applique Fluolux 2 detecteur infra-rouge simple / 24W
ref. 128 712

Applique Fluolux 2 detecteur infra-rouge simple / 24W

Applique Fluolux 2 fluorescent electronique avec prise rasoir / 24W
ref. 128 706

Applique Fluolux 2 fluorescent electronique avec prise rasoir / 24W

Applique standard 484mm IP44 IK04 Fluolux² avec inter et lampe fluo douille 2G11
ref. 118 513

Applique standard 484mm IP44 IK04 Fluolux² avec inter et lampe fluo douille 2G11

Applique standard Prelium Bandeau inter automatique IR + lampe fluo - douille G5
ref. 103 970

Applique standard Prelium Bandeau inter automatique IR + lampe fluo - douille G5

Applique Fluolux 2 fluorescent electronique avec prise rasoir / 18W
ref. 118 515

Applique Fluolux 2 fluorescent electronique avec prise rasoir / 18W

Applique standard 484mm IP44 IK07 Fluolux² fluo avec douille 2G11
ref. 118 511

Applique standard 484mm IP44 IK07 Fluolux² fluo avec douille 2G11

Applique protect 484mm IP44 IK07 Fluolux² fluo avec douille 2G11
ref. 118 512

Applique protect 484mm IP44 IK07 Fluolux² fluo avec douille 2G11

Applique Fluolux 2 fluorescent electronique avec prise rasoir+inter tirette /18W
ref. 118 524

Applique Fluolux 2 fluorescent electronique avec prise rasoir+inter tirette /18W

Applique Fluolux 2 fluorescent electronique avec pc 2P + T Surface / 18W
ref. 118 518

Applique Fluolux 2 fluorescent electronique avec pc 2P + T Surface / 18W

Hublot chartres ovale jupe a visiere horizont.+inter tirette blanc E27/CFLI 15w
ref. 584 670

Hublot chartres ovale jupe a visiere horizont.+inter tirette blanc E27/CFLI 15w

Hublot chartres ovale jupe a visiere horizontale+inter tirette noir E27 /CFLI15w
ref. 584 676

Hublot chartres ovale jupe a visiere horizontale+inter tirette noir E27 /CFLI15w

Hublot chartres rond antivandale jupe a visiere taille 1 blanc G24Q2 / 18w
ref. 714 107

Hublot chartres rond antivandale jupe a visiere taille 1 blanc G24Q2 / 18w

Hublot chartres rond antivandale jupe a visiere taille 1 blanc G24Q2 / 18w
ref. 714 113

Hublot chartres rond antivandale jupe a visiere taille 1 blanc G24Q2 / 18w

Hublot chartres - IP55-IK10 - détection+préavis+veille LED 6500 k - t1-noir
ref. 714 513

Hublot chartres - IP55-IK10 - détection+préavis+veille LED 6500 k - t1-noir

Hublot chartres - IP55-IK10 -détection+préavis+veille LED 6500 K-T1-gris métal
ref. 714 523

Hublot chartres - IP55-IK10 -détection+préavis+veille LED 6500 K-T1-gris métal

Hublot chartres - IP55-IK10 -ON/OFF LED 6500 K-T1-gris métal
ref. 714 521

Hublot chartres - IP55-IK10 -ON/OFF LED 6500 K-T1-gris métal

Hublot chartres - IP55-IK10 - détection+préavis+veille LED 4000 k - t1-noir
ref. 714 713

Hublot chartres - IP55-IK10 - détection+préavis+veille LED 4000 k - t1-noir

Hublot chartres - IP55-IK10 -ON/OFF LED 4000 K-T1-gris métal
ref. 714 721

Hublot chartres - IP55-IK10 -ON/OFF LED 4000 K-T1-gris métal

Hublot chartres - IP55-IK10 - ON/OFF LED 4000 k - t1-noir
ref. 714 711

Hublot chartres - IP55-IK10 - ON/OFF LED 4000 k - t1-noir

Hublot chartres - IP55-IK10 - détection+préavis+veille LED 4000 k - t1-blanc
ref. 714 703

Hublot chartres - IP55-IK10 - détection+préavis+veille LED 4000 k - t1-blanc

Hublot chartres - IP55-IK10 - ON/OFF LED 4000 k - t1-blanc
ref. 714 701

Hublot chartres - IP55-IK10 - ON/OFF LED 4000 k - t1-blanc