Télécharger l'image en grand format

Extension d'autonomie pour onduleur monophasé version rack Megaline - puissance nominale 1250VA - autonomie 30 min

  • Ref. 3 103 87
  • Megaline
  • Legrand Energies Solutions

Megaline, extension d'autonomie pour onduleur rack monophasé

4375,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur
Contacter un commercial

Caractéristiques produit

  • 1 kit batterie supplémentaire
  • Puissance :- nominale 1250VA- active 875W
  • Architecture modulaire, extensible, redondante

Information sur la gamme

Coupures de courant, baisses de tensions ou surtensions, les événements de nature électrique qui menacent constamment les appareils électroniques peuvent être de différents types. Certaines de ces perturbations électriques passent souvent inaperçues et peuvent pourtant engendrer à elles seules des pertes de productivité et par conséquent augmenter de manière significative les coûts d’exploitation du bâtiment. Gamme Megaline : gamme modulaire pour applications IT (serveurs, téléphonie...), automatisme industriel, applications critiques en environnement industriel / civil (systèmes de sécurité...)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Tension d'entrée (Min-Max)
    184-264V
  • Fréquence primaire (Min-Max)
    50-60Hz
  • Tension de sortie (Min-Max)
    230-232V
  • Fréquence secondaire (Min-Max)
    50-60Hz
  • Puissance effective de sortie
    875W
  • Puissance apparente de sortie
    1250VA
  • Type de tension
    AC
  • Hauteur
    475mm
  • Largeur
    270mm
  • Profondeur
    570mm
  • Poids
    23.5kg
  • Temps de pontage à pleine charge
    30min
  • Possibilité de gestion du réseau
    Oui
  • Technologie USV
    En ligne
  • Type de construction
    Appareil indépendant
  • Contiens Batteries
    Oui
  • Nombre de Type 1
    6
  • Pile ou Accumulateur (Type 1)
    Accumulateur (rechargeable)
  • Composition de la batterie (Type 1)
    Rechargeable - Lead
  • Poids de la batterie de Type 1
    2500
  • Localisation Batterie Type 1
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Type 1)
    I : Industriel (Pas Portable)
  • Nombre de Type 2
    1
  • Code CEI (Type 2)
    CR 2032
  • Pile ou Accumulateur (Type 2)
    Pile (non rechargeable)
  • Composition de la batterie (Type 2)
    Lithium
  • Poids de la batterie de Type 2
    3.3
  • Localisation Batterie Type 2
    Le produit intègre une batterie
  • Type réglementaire (Type 2)
    P : Portable (Format Standard)
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack1)
    1
  • Nombre d'éléments Unitaires (Pack2)
    1
  • EAN/Gencode
    3245063103870

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations