Télécharger l'image en grand format

Feu à LEDs clignotant/fixe 55 candelas - 230 v~ - orange

  • Ref. 0 413 10
  • AUTRES ACCESSOIRES
  • LEGRAND


Caractéristiques techniques

  • Tension assignée à CA 50 Hz (Min-Max)
    207-253V
  • Type de tension
    AC
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Couleur de calotte
    Orange
  • Mode de pose
    Montage en saillie
  • Douille
    Autre
  • Source lumineuse
    LED
  • EAN/Gencode
    3245060413101