Télécharger l'image en grand format

Fiche 3x2P+T latérales 16A 230V - transparent

  • Ref. 0 506 34
  • LEGRAND

Fiche multiprise, pour brancher en tous lieux des appareils et équipements, de type électroménager, lampe, ordinateur, TV

8,09 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Fiche multiprise avec 3 prises de courant 2P+T : 2 prises pour branchement sur les côtés et 1 prise pour branchement par le dessous
  • 16A 230V 3680W maximum
  • Finition transparent
  • A brancher sur une prise murale 2P+T
  • Matière : ABS

Avantages

  • Position de prises ideale pour ne pas condamner une autre prise du produit avec un produit encombrant
  • Produit certifié NF

Les + installation

Permet de brancher 3 appareils électriques à proximité, sans rallonge

Les + utilisation

Produit compact pour installer derrière un meuble, dans la cuisine, au coin chevet, bureau…

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement
  • Puissance totale maximum des appareils branchés 3680W : ne pas excéder la puissance maximale admissible

Documentation et conseils de pose

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Forme de boîtier
    Rectangulaire
  • Nombre de prises avec contact de terre
    3
  • Nombre de prises de courant avec contact de protection CEE 7/5 (type E)
    3
  • Nombre de prises CEE 7/16 (EURO)
    3
  • Avec eclips / protection enfant
    Oui
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Interrupteur différentiel
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Avec microfusible
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Protection contre les surintensités
    Non
  • Courant nominal
    16A
  • Section de conducteur
    1.5mm²
  • Avec couvercle
    Non
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Incolore
  • Transparent
    Oui
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Prise inclinée ou inclinable
    Non
  • Angle de l'insert central vrillé
    Autre
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    80mm
  • Hauteur
    60mm
  • Profondeur
    90mm
  • Objet connecté
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060506346

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

62 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage non recyclable