Télécharger l'image en grand format

Fond de plinthe Keva 1 compartiment 82x12,5mm et longueur 2m à équiper d'un couvercle blanc Artic

  • Ref. PW11716
  • Keva
  • PLANET WATTOHM

Fond de plinthe Keva 1 compartiment 82x12,5mm et longueur 2m à équiper d'un couvercle blanc Artic

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Fond de plinthe - IP40
  • Plastique
  • Perforation du fond
  • Découper à l’aide d’une scie (type scie à métaux) et d’une boîte à coupe (référence 12120) - Les cloisons permettent la séparation des courants de différentes natures (secteur, TV, PTT .....) - Solidarisation du corps et du couvercle par clipsage (démontable à l’aide d’un outil par exemple : tournevis...)
  • Fixation par :- collage (colle Néoprène)- chevilles-chevilles plaque de plâtre- vis, clous...

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Hauteur
    12.5mm
  • Largeur
    82mm
  • Longueur
    2000mm
  • Section transversale utile
    200mm²
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Maintien de fonction en cas d'incendie
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Numéro RAL
    9003
  • Nombre de cloisons fixes
    2
  • Type de fixation
    Perforation du fond
  • Finition du couvercle
    Sans
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Non
  • Feuille de protection
    Non
  • Avec connecteur de conduit
    Non
  • Livraison sur rouleau
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Résistance aux chocs (IK)
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60°C
  • Temperature de stockage
    -25-60°C
  • EAN/Gencode
    3271784152583