Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Goulotte d'installation Logix 45 - 130x50mm - 2 compartiments - Fond livré seul - Longueur 2m - PVC Blanc Artic

  • Ref. 68034
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Goulotte d'installation Logix 45 - 130x50mm - 2 compartiments - Fond livré seul (2 couvercles à commander séparémment) - Accepte tous les appareillages 45x45 par clipsage rapide sur le fond - Longueur 2m - PVC Blanc Artic

56,60

Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Goulotte d'installation
  • Spécialement conçue pour les installations périmétriques permettant le cheminement des courants forts et faibles dans les bâtiments tertiaires
  • Reçoit l’appareillage format 45x45 (type appareillage Logix) par simple clipsage, conférant à cet ensemble rapidité de mise en œuvre et d’évolutivité
  • Répond aux exigences de fiabilité, de sécurité et de performance technique en réponse à la norme EN 50085-2-1 (IP 40, IK 07)
  • 5 coloris unique pour la goulotte, l’appareillage et le Normaclip

Information sur la gamme

Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Largeur
    130mm
  • Profondeur
    50mm
  • Longueur
    2000mm
  • Nombre de couvercles
    2
  • Couvercle inclus
    Non
  • Largeur du couvercle 1
    45mm
  • Largeur du couvercle 2
    45mm
  • Symétrique
    Oui
  • Type rectangulaire
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Polychlorure de vinyle (PVC)
  • Sans halogène
    Non
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc
  • Finition du panneau arrière (intérieur)
    Perforé
  • Feuille de protection
    Oui
  • Avec connecteur de conduit
    Non
  • Perforation de montage dans le sol
    Oui
  • Type de montage des parties supérieures
    Intérieur
  • Avec agrafe pour tenue de câble
    Non
  • Section transversale utile
    5262mm²
  • Classe de protection (IP)
    IP40
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-60°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-60°C
  • EAN/Gencode
    3271780680349

Logiciels et configurateurs

Logiciels métiers

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

3.6164 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Profil Environnemental Produit

Goulotte d'installation Logix 45 - 130x50mm - 2 compartiments - Fond livré seul - Longueur 2m - PVC Blanc Artic

À associer