Goulotte d'installation Logix 45 - 160x50mm - 2 compartiments - Fond livré seul (2 couvercles à commander séparément) - Aluminium
- Ref. 32614
- Logix
- PLANET WATTOHM
Goulotte d'installation Logix 45 - 160x50mm - 2 compartiments - Fond livré seul (2 couvercles à commander séparément) - Aluminium
Tarif professionnel de référence HT / mètre
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Goulotte d'installation
- Spécialement conçue pour les installations périmétriques permettant le cheminement des courants forts et faibles dans les bâtiments tertiaires
- Reçoit l’appareillage format 45x45 (type appareillage Logix) par simple clipsage, conférant à cet ensemble rapidité de mise en œuvre et d’évolutivité
- Répond aux exigences de fiabilité, de sécurité et de performance technique en réponse à la norme EN 50085-2-1 (IP 40, IK 07)
- 5 coloris unique pour la goulotte, l’appareillage et le Normaclip
Information sur la gamme
Solution complète et innovante, le système LOGIX répond aux besoins des entreprises qui doivent s'adapter aux comportements nomades des utilisateurs et à la multiplication des moyens de communication. Découvrez cet ensemble de solutions faciles et rapides à installer, permettant une alimentation par le sol, en vertical ou en périmétrique : appareillage 45, boîtes de sol, goulottes d'installation 45 PVC et universelles PVC, goulottes de distribution et d'installation ZH et composants.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- page commerciale (p.94 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F01023FR-03.pdf (français) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Largeur 160mm
- Profondeur 50mm
- Longueur 2000mm
- Nombre de couvercles 2
- Couvercle inclus Non
- Largeur du couvercle 1 45mm
- Largeur du couvercle 2 45mm
- Symétrique Oui
- Type rectangulaire Oui
- Matériau Aluminium
- Qualité du matériau Autre
- Sans halogène Oui
- Traitement antimicrobien Non
- Type de traitement de la surface Anodisé/oxydé
- Couleur Aluminium
- Finition du panneau arrière (intérieur) Perforé
- Feuille de protection Oui
- Avec connecteur de conduit Non
- Perforation de montage dans le sol Oui
- Type de montage des parties supérieures Intérieur
- Avec agrafe pour tenue de câble Non
- Section transversale utile 5400mm²
- Classe de protection (IP) IP40
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) 15-60°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -25-60°C
- EAN/Gencode 3271780326148
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Goulotte d'installation Logix 45 - 160x50mm - 2 compartiments - Fond livré seul (2 couvercles à commander séparément) - Aluminium
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste





















