Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Incara Disq 80 équipé d'1 prise BS, 1 prise chargeur USB A+C 15W, un passe-câble et cordon de 0,5m avec fiche Wieland - noir

  • Ref. 6 549 54
  • Incara Disq 80
  • LEGRAND

110,75 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Finition de la plaque :noire
  • Finition de la prise : noire
  • Diamètre de perçage de 79 mm
  • Fourni avec bague de fixation

Avantages

  • A encastrer dans du mobilier épaisseur 10-40mm

Les + installation

S’adapte dans un œillet standard de 80 mm. Fixation facile avec bague d’accouplement rapide

Les + utilisation

Solution d’électrification intégrée et compacte

Information sur la gamme

Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Encastré
  • Relevable
    Non
  • Extensible
    Non
  • Forme
    Rond
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Noir
  • Degré de brillance
    Mat
  • Hauteur
    115mm
  • Profondeur d'encastrement
    109mm
  • Diamètre
    105mm
  • Nombre de prises UK BS1363
    1
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Nombre de ports USB-A
    1
  • Nombre d'emplacements pour modules vides
    1
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Avec alimentation USB incorporée
    Oui
  • Tension nominale
    250V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    5-5A
  • Consommation en veille
    0.06mA
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • précâblé
    Oui
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    2.5-2.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972002615

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations