Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Incara Disq 80 prise 2P+T Surface , chargeur USB Type-A+C , RJ45 cordon 0,5m Wieland - noir avec couvercle Ø80mm

  • Ref. 654704F
  • Incara Disq 80
  • LEGRAND

Incara Disq 80 est une solution pensée pour les travailleurs nomades. Incara Disq 80 s'intègre dans un perçage de diamètre 79mm et propose une prise de courant, un chargement USB et un accès réseau dans un encombrement réduit

141,03

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Finition prise : noir
  • Finition couvercle : métal
  • Perçage diamètre 79mm
  • Livré avec bague de fixation
  • Couvercle de protection

Avantages

  • Couvercle de protection

Les + installation

S'intègre dans un diamètre standard de 80mm.

Les + utilisation

Solution d'électrification intégrée et peu encombrante avec volet de protection

Recommandations / restrictions d’usages

  • A utiliser avec capot de protection pour connecteurs GST18

Information sur la gamme

Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Encastré
  • Relevable
    Non
  • Extensible
    Non
  • Forme
    Rond
  • Matériau
    Plastique
  • Couleur
    Gris
  • Degré de brillance
    Autre
  • Longueur
    114mm
  • Largeur
    105mm
  • Hauteur
    116mm
  • Profondeur d'encastrement
    109mm
  • Nombre de prises de courant avec contact de protection CEE 7/5 (type E)
    1
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Nombre de ports USB-A
    1
  • Nombre de raccordements CAT 6
    1
  • Nombre d'emplacements pour modules vides
    1
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Avec alimentation USB incorporée
    Oui
  • Tension nominale
    250V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    16-16A
  • Consommation en veille
    0.06mA
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • précâblé
    Oui
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    2.5-2.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414972001519

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations