Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Incara Disq'in équipé de 2 prises Schuko, 1 prise chargeur USB A+C 15W un HDMI 2.0 et un cordon de 2m avec fiche - blanc

  • Ref. 6 547 48
  • Incara Disq'In
  • LEGRAND

157,31 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
Couleur Blanc
Nombre de prises avec contact de terre 2

Caractéristiques produit

  • Prises de couleur blanche
  • Prises de couleur blanche
  • Griffes de fixation rétractables
  • A équiper avec une plaque de finition

Avantages

  • Fixation très rapide par pression sur 4 griffres avec un tournevis
  • Esthétique soignée avec les prises surface Legrand
  • Plaque de finition métalique disponible en blanc, noir et métal brossé

Les + installation

Fixation aisée et rapide grâce aux griffes de fixation rétractables

Les + utilisation

Solution d’électrification intégrée et compacte

Recommandations / restrictions d’usages

  • A encastrer dans du mobilier épaisseur 10-40mm

Information sur la gamme

Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Encastré
  • Relevable
    Non
  • Extensible
    Non
  • Forme
    Rectangulaire
  • Matériau
    Aluminium
  • Couleur
    Blanc
  • Degré de brillance
    Brillant
  • Longueur
    280.5mm
  • Largeur
    74mm
  • Hauteur
    73mm
  • Profondeur d'encastrement
    71mm
  • Nombre de prises avec contact de terre
    2
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Nombre de raccordements HDMI
    1
  • Nombre de ports USB-A
    1
  • Nombre d'emplacements pour modules vides
    1
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Avec alimentation USB incorporée
    Oui
  • Tension nominale
    250V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    16-16A
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • précâblé
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971973664

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations