Télécharger l'image en grand format

Incara Electr'On équipé de 1 prise Schuko 1 prise chargeur USB A+C 15W cordon tissé 2,5m avec fiche - noir

  • Ref. 6 549 09
  • Incara Electr'On
  • LEGRAND

174,01

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
Couleur Noir

Caractéristiques produit

  • Matériau : zamak
  • Finition noire
  • A équiper d'un habillage
  • Base avec patin anti-glissement

Avantages

  • Plusieurs matériaux et finitions d'habillage au choix

Les + installation

Assemblage rapide de la finition par quart de tour

Les + utilisation

A poser sur le plan de travail ou à fixer sur son support

Information sur la gamme

Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Montage en saillie
  • Relevable
    Non
  • Extensible
    Non
  • Forme
    Rectangulaire
  • Matériau
    Autre
  • Couleur
    Noir
  • Degré de brillance
    Mat
  • Longueur
    140mm
  • Largeur
    76mm
  • Hauteur
    66mm
  • Nombre de prises avec contact de terre
    1
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Nombre de ports USB-A
    1
  • Nombre d'emplacements pour modules vides
    1
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Avec alimentation USB incorporée
    Oui
  • Tension nominale
    250V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    16-16A
  • Consommation en veille
    2.5mA
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Non
  • Numéro RAL
    9017
  • précâblé
    Oui
  • Type de connexion
    Non applicable
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971975163

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations