Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Incara Multilink horizontal 1 prise Schuko, 1 prise chargeur USB A+C 15W et 1 cordon de 2m avec fiche - blanc

  • Ref. 6 547 79
  • Incara Multilink
  • LEGRAND

114,28

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france
Nombre de prises avec contact de terre 1

Caractéristiques produit

  • Finition blanche
  • Finition blanche
  • Prises de couleur blanche
  • Corps aluminium
  • Embouts plastique

Avantages

  • Produit peu encombrant et de très faible épaisseur
  • Différentes compositions et longueurs disponibles sur demande
  • A encastrer dans du mobilier épaisseur 10-40mm

Les + installation

Fixation facile par 4 vis

Les + utilisation

Solution d’électrification intégrée et compacte

Information sur la gamme

Incara, nouvelle gamme de produits d'électrification dédiée au mobilier, améliore la vie des utilisateurs en leur apportant fonctionnalités, ergonomie, confort et rapidité d'installation, dans tout type d'espace : au bureau, à la maison, dans un hôtel, un café ou un aéroport. La diversité des solutions permet une intégration en toute harmonie dans tous les mobiliers. Tendances, les finitions Incara participent à la mise en valeur des espaces avec esthétisme et modernité. Incara, un moyen simple pour les utilisateurs de rester connectés partout, en tout temps et tous lieux.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Encastré
  • Relevable
    Non
  • Extensible
    Non
  • Forme
    Rectangulaire
  • Matériau
    Aluminium
  • Couleur
    Blanc
  • Degré de brillance
    Brillant
  • Longueur
    160mm
  • Largeur
    80mm
  • Hauteur
    69mm
  • Profondeur d'encastrement
    67mm
  • Nombre de prises avec contact de terre
    1
  • Avec dispositif on/off
    Non
  • Nombre de ports USB-A
    1
  • Nombre d'emplacements pour modules vides
    1
  • Protection contre les surtensions
    Non
  • Filtre anti-parasite réseau
    Non
  • Avec alimentation USB incorporée
    Oui
  • Tension nominale
    250V
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-35°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Courant d'alimentation (Min-Max)
    16-16A
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • précâblé
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3414971974166

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations