Télécharger l'image en grand format

Interrupteur 2A 250V~ avec commande au pied pour lampadaire livré avec étiquette - blanc

  • Ref. 0 911 72
  • LEGRAND

Interrupteur, pour commander un lampadaire au pied

12,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

Couleur Blanc

Caractéristiques produit

  • Interrupteur - commande au pied - 2A - 250V~
  • Pour commande de lampadaire- Ø65mm - Coupure unipolaire - Etiquette avec Gencod
  • Format rond
  • Pour appareils de classe II
  • Blanc

Avantages

  • Bouton poussoire

Les + installation

Installation à vis d'un câble 2x0,75mm²

Les + utilisation

Permet de commander avec le pied un lampadaire

Recommandations / restrictions d’usages

  • Interieur

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Interrupteur de fin de course
  • Type de commande
    Régulateur à pied
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Tension nominale
    230V
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060911720

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Emballage

0 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Recyclage et fin de vie

  • Tri DEEE
  • Tri Emballage