Télécharger l'image en grand format

Interrupteur filaire connecté Living Now with Netatmo pour volet roulant - 2 modules

  • Ref. BTK4027CM2
  • Living Now with Netatmo
  • BTICINO

Living Now, l’interrupteur connecté pour volets roulants permet de commander à distance les volets roulants depuis vun smartphone via l’application Home + Control, ou par la voix


Caractéristiques produit

  • Fonctions Montée/Descente/Stop
  • Compatible avec les volets roulants filaires à butée électronique et mécanique - Non compatible avec les volets roulants à commande radio
  • Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l’application
  • 2 modules
  • Blanc

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour connecter une interrupteur pour volets roulants, il est nécessaire d’acheter et d’installer au préalable un pack de démarrage connecté Living Now with Netatmo

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Oui
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Zigbee
  • Radio bidirectionnelle
    Oui
  • Mode de pose
    Encastré
  • Largeur en nombre de modules
    2
  • Couplage au bus inclus
    Non
  • Module de bus amovible
    Non
  • Commande sur site/commande manuelle
    Oui
  • Avec affichage LED
    Oui
  • Nombre d'entrées
    4
  • Courant de commutation résistif
    2A
  • Puissance de coupure max.
    500W
  • Nombre max. de sorties de store vénitien
    1
  • Fonction commutation
    Oui
  • Type de courant
    AC
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    50mm
  • Largeur
    45mm
  • Hauteur
    45mm
  • Profondeur
    40.5mm
  • Profondeur d'encastrement
    39mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    5-45°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    0-45°C
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    100-240V
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Consommation en veille
    1mA
  • Neutre obligatoire
    Oui
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Conforme aux tests de mise en service (1000V)
    Non
  • Couleur
    Noir
  • Numéro RAL
    9011
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Nombre de bornes
    4
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Gestion des ouvrants
  • EAN/Gencode
    8005543620946

Interrupteur filaire connecté Living Now with Netatmo pour volet roulant - 2 modules

À associer