Télécharger l'image en grand format

Interrupteur ouvert DMX³-I2500 débrochable taille 1 - 4P - 2500A

DMX³-I, interrupteur ouvert pour la coupure en charge et le sectionnement en tête des installations basse tension

28810,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Interrupteur ouvert DMX³-I2500 à déclenchement libre, version débrochable
  • Equipé de prises arrière pour raccordement à plat - Livré avec une base et un kit de transformation
  • Taille 1
  • 4P - 2500A
  • Conforme à la norme NF IEC 60947-3

Les + utilisation

Permet la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension

Information sur la gamme

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630A à 6300A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000A à 6300A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les unités de protection peuvent être réglées directement sur écran ou en assocation avec un dongle Bluetooth, le réglage des paramètres peut s'effectuer via une App.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Finition interrupteur général
    Oui
  • Finition interrupteur de maintenance/réparation
    Oui
  • Finition interrupteur de sécurité
    Oui
  • Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
    Oui
  • Finition de l'inverseur
    Non
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
    690V
  • Tension de fonctionnement normale (Min-Max)
    230-690V
  • Courant permanent nominal (Iu)
    2500A
  • Courant permanent nominal, AC-21, 400 V
    2500A
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw
    65kA
  • Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
    1000kW
  • Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
    65kA
  • Nombre de pôles
    4
  • Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
    4
  • Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
    4
  • Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
    4
  • Commande motorisée en option
    Oui
  • Commande motorisée intégrée
    Oui
  • Déclencheur voltmétrique en option
    Oui
  • Type de construction de l'appareil
    Technique de tiroir pour appareil encastré
  • Montage au sol
    Oui
  • Adapté à une fixation frontale à 4 trous
    Non
  • Adapté à une fixation frontale centrale
    Non
  • Adapté à un montage en distributeur
    Oui
  • Adapté à un montage intermédiaire
    Non
  • Couleur de l'élément d'actionnement
    Gris
  • Finition de l'élément d'actionnement
    Bouton-poussoir
  • Verrouillable
    Oui
  • Type de raccordement du circuit principal
    Raccordement à vis
  • Indice de protection (IP), face avant
    IP30
  • EAN/Gencode
    3245060287962

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

406.636 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Certificats et agréments

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 290 00 Chambre coupure d'arc pour maintenance de disjoncteur ouvert DMX³ et interrupteur ouvert DMX³-I taille 1
0 290 08 Poignée pour chargement ressort pour maintenance de disjoncteur ouvert DMX³ et interrupteur ouvert DMX³-I
0 290 12 Support pour bornier auxiliaire pour maintenance de disjoncteur ouvert DMX³ et interrupteur ouvert DMX³-I
0 290 15 Face avant pour maintenance d'interrupteur ouvert DMX³-I
0 290 16 Face avant secondaire pour maintenance de disjoncteur ouvert DMX³2500 et interrupteur ouvert DMX³-I2500 4P taille 1
0 290 24 Tiroir amovible pour maintenance de disjoncteur ouvert DMX³ et interrupteur ouvert DMX³-I taille 1 4P
0 290 27 Manivelle d’extraction pour disjoncteur ouvert DMX³ et interrupteur ouvert DMX³-I version débrochable
0 290 29 Pince de connexion pour disjoncteur ouvert DMX³ et interrupteur ouvert DMX³-I taille 1 version débrochable
0 290 32 Kit de connexion de terre pour pour disjoncteur ouvert DMX³ et interrupteur ouvert DMX³-I version débrochable
0 290 50 Bornier fixe d'obstruction pour maintenance de disjoncteur ouvert DMX³ et interrupteur ouvert DMX³-I
0 290 52 Bornier auxiliaire de raccordement pour disjoncteur ouvert DMX³ et interrupteur ouvert DMX³-I
0 290 57 Kit d’extraction avec manivelle et support pour disjoncteur ouvert DMX³ et interrupteur ouvert DMX³-I

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.