Télécharger l'image en grand format

Interrupteur-sectionneur rotatif complet de proximité - tripolaire - 50A

  • Ref. 0 221 75
  • LEGRAND

Permet la coupure, le sectionnement et le cadenassage

346,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Interrupteur sectionneur rotatif complet de proximité
  • Tripolaire - 50A - Boîtier gris
  • Boîtier cadenassable permettant la coupure, le sectionnement et le cadenassage en position O d'un équipement situé à distance
  • Applications : - coupure de VMC (ventilation mécanique contrôlée) - moteurs - machines fixes ou mobiles - climatiseurs
  • IP 65 - IK 07

Les + utilisation

Permet de changer l'état (ouverture ou fermeture) des circuits dans lesquels il est inséré et de remplir les fonctions de commande, coupure et de sectionnement

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Finition interrupteur général
    Oui
  • Finition interrupteur de maintenance/réparation
    Oui
  • Finition interrupteur de sécurité
    Oui
  • Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
    Non
  • Finition de l'inverseur
    Non
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
    690V
  • Tension de fonctionnement normale (Min-Max)
    690-690V
  • Courant permanent nominal (Iu)
    50A
  • Courant permanent nominal, AC-21, 400 V
    50A
  • Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
    15kW
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw
    0.76kA
  • Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
    18.5kW
  • Puissance de commutation à 400 V
    20kW
  • Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
    10kA
  • Nombre de pôles
    3
  • Commande motorisée en option
    Non
  • Commande motorisée intégrée
    Non
  • Déclencheur voltmétrique en option
    Non
  • Type de construction de l'appareil
    Appareil complet installé dans un boîtier
  • Montage au sol
    Oui
  • Adapté à une fixation frontale à 4 trous
    Non
  • Adapté à une fixation frontale centrale
    Non
  • Couleur de l'élément d'actionnement
    Rouge
  • Finition de l'élément d'actionnement
    Poignée tournante courte
  • Verrouillable
    Oui
  • Type de raccordement du circuit principal
    Raccordement à vis
  • Indice de protection (IP), face avant
    IP65
  • EAN/Gencode
    3245060221751

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations