Télécharger l'image en grand format

Interrupteur-sectionneur rotatif complet encastré cadenassable - tétrapolaire neutre à gauche - 20A

  • Ref. 0 221 18
  • LEGRAND

Assure la coupure et le sectionnement des phases

110,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Interrupteur sectionneur rotatif complet - Trétrapolaire neutre à gauche
  • 20A - Encastré cadenassable
  • Interrupteur de sécurité de 20 à 100A assurant la coupure et le sectionnement des phases - IP2X - Ouverture positive des contacts - Double coupure par phase - Poignée rotative rouge sur fond jaune
  • Equipé de borniers non réversibles
  • Conforme aux normes IEC EN 60947-3 - Agréé UL - cUL (USA - Canada) hors boîtiers - IP65 - IK07 en boîtiers

Avantages

  • Permet de changer l'état (ouverture ou fermeture) des circuits dans lesquels il est inséré et de remplir les fonctions de commande, coupure et de sectionnement

Les + installation

Montage sur panneau - Fixation par vis

Les + utilisation

Visualisation immédiate de la position :- horizontal ouvert (O) non passant- vertical fermé (l) passant

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Finition interrupteur général
    Oui
  • Finition interrupteur de maintenance/réparation
    Oui
  • Finition interrupteur de sécurité
    Oui
  • Finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence
    Non
  • Finition de l'inverseur
    Non
  • Tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA
    400V
  • Tension de fonctionnement normale (Min-Max)
    690-690V
  • Courant permanent nominal (Iu)
    20A
  • Courant permanent nominal, AC-21, 400 V
    20A
  • Puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V
    4kW
  • Courant nominal de courte durée admissible Icw
    0.43kA
  • Puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V
    7.5kW
  • Puissance de commutation à 400 V
    8kW
  • Intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq
    6kA
  • Nombre de pôles
    4
  • Commande motorisée en option
    Non
  • Commande motorisée intégrée
    Non
  • Déclencheur voltmétrique en option
    Non
  • Type de construction de l'appareil
    Technique d'encastrement fixe pour appareil encastré
  • Montage au sol
    Non
  • Adapté à une fixation frontale à 4 trous
    Oui
  • Adapté à une fixation frontale centrale
    Non
  • Couleur de l'élément d'actionnement
    Rouge
  • Finition de l'élément d'actionnement
    Poignée tournante courte
  • Verrouillable
    Oui
  • Type de raccordement du circuit principal
    Raccordement à vis
  • Indice de protection (IP), face avant
    IP65
  • EAN/Gencode
    3245060221188

Prescription

Support d’aide à la prescription

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations