Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Nouveauté

Interrupteur va-et-vient 2,5 fils sans contact - Art d'Arnould

Un va-et-vient qui s’adapte parfaitement à l’esprit et l’usage du lieu et offre aux architectes et décorateurs le moyen de façonner, dessiner, et modeler les espaces - À compléter d'une plaque Epure Art d'Arnould de votre choix

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit disponible à partir de Janvier 2026
  • Information produit
    Stock Legrand sous 10 jours ouvrés à réception de la commande distributeur

Caractéristiques produit

  • Mécanisme va-et-vient qui permet d'allumer ou d'éteindre la lumière par simple passage de la main devant l'interrupteur
  • Fonctionne en mode interrupteur, va-et-vient ou poussoir ; 200 W led
  • A compléter d'une plaque 1P pour va-et-vient sans contact de l'univers Epure dans la finition de votre choix. Peut être associé à un autre mécanisme de l'univers Epure en multi-postes
  • Pour éviter toute déterioration, vol… Choisissez dans un deuxième temps la plaque adaptée à votre configuration (collection ou sur-mesure)
  • Se monte dans une boîte d'encastrement selon votre type de mur et selon le nombre de postes de votre installation

Avantages

  • Savoir-faire artisanal
  • Plaque en laiton massif et véritable

Les + installation

Câblage avec ou sans Neutre - Possibilité de monter la plaque dans un deuxième temps

Les + utilisation

Allumer ou éteindre sans aucun bruit pour un usage en douceur, et également sans toucher ne laissant ainsi aucune bactérie en surface

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Art d’Arnould est une gamme d’interrupteurs et prises électriques haut de gamme aux reflets métalliques et métaux précieux, destinés aux lieux de prestige comme les hôtels. La gamme se décline en 4 univers : Mémoire, Épure, Rétro et Fusion. Il est possible d'imaginer une multitude de configurations avec les formats de plaques (petit, grand, rond, carré, rectangle, simple, double, triple, quadruple, etc.), et des finitions, des détails et des décors à la demande. Art d'Arnould répond à tous les besoins et à toutes les envies, et propose également des fonctions innovantes telles que des liseuses LED. Pour plus de confort, Art d'Arnould intègre les fonctions domotiques telles que les commandes de lumière, de volets et scénarios.

Caractéristiques techniques

  • Composition
    Mécanisme complet avec cadre
  • Modèle
    Autre
  • Type de charge
    Universel et LED
  • Commande auxiliaire possible
    Oui
  • Mémoire de valeurs de luminosité
    Non
  • Utilisable avec un bouton-poussoir
    Non
  • Utilisable avec un détecteur de mouvement
    Non
  • Utilisable avec un détecteur de présence
    Non
  • Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur
    Non
  • Commande radio possible
    Non
  • Commande infrarouge possible
    Oui
  • Mode de pose
    Encastré
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Autre
  • Numéro RAL (équivalent)
    7016
  • Transparent
    Non
  • Tension nominale
    250V
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    10A
  • Type de fixation
    Fixation avec vis
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    76mm
  • Hauteur
    76mm
  • Profondeur
    40mm
  • Profondeur d'encastrement
    25mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-35°C
  • Temperature de stockage
    -10-70°C
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Capacité des bornes
    1.5-1.5mm²
  • Section de câble
    1.5-1.5mm²
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Eclairage
    Sans
  • EAN/Gencode
    3414973122343