Télécharger l'image en grand format

Kit de 2 supports verticaux fixes 2x6m pour boîte standard 12/18m

  • Ref. PW28628
  • Logix
  • PLANET WATTOHM

Kit supports d'appareillage en courant fort/faible des différents postes de travail (prises électriques, audio-video et VDI)

fabrique-en-france
  • Information produit
    Produit supprimé

Caractéristiques produit

  • Le montage vertical de l'appareillage apporte une solution idéale en cas de faible profondeur du sol (à partir de 68mm) car il permet de brancher tous types de fiches (y compris les fiches droites). Particulièrement adapté en rénovation.
  • Supports compatibles avec les gammes d'appareillage planet wattohm Logix.
  • Cadre du kit en acier galvanisé pour la protection contre la corrosion.
  • Les supports d'appareillage répondent à la norme IEC/EN 60670-23. De plus, avec couvercle de la boîte fermé, ils offrent un degré de protection IP24 (pas de risque de contact digital sur les raccordements électriques, et protection contre les projections d'eau)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Usage en intérieur uniquement.

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Nombre d'appareils encastrables
    6
  • Nombre d'entrées de conduit
    1
  • Longueur
    281.3mm
  • Largeur
    236.3mm
  • Profondeur
    67.7mm
  • Modèle
    Forme de support
  • Type de montage appareil d'installation
    Visser
  • Nombre de délestages de traction
    4
  • Matériau
    Autre
  • EAN/Gencode
    3271784151296

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
9 813 53 Support de maintenance pour prises verticales 2x6 modules pour boîte de sol standard et affleurante

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.