Nouveauté

Kit HEXACT COM pour une gestion de 2-4 portes, livré avec 1 lecteur Vigik+ et 1 module éco data mini

  • Ref. BT348047
  • BTICINO

Le KIT HEXACT COM - Contrôle d'accès VIGIK+ permet une gestion en temps réel et peut être complété par une carte d'extension ref. BT348702 offrant la possibilité de gérer 2 portes supplémentaires soit 4 au total

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Compatible avec la carte d'extension pour 2 portes supplémentaires réf. BT348702 et le lecteur de proximité Vigik+® réf BT348710 pour une gestion sécurisée des accès
  • Gestion connectée en temps réel ou par proximité grâce au module éco data mini intégré
  • Alimentation requise de 12 V pour une installation simple et efficace
  • Compatible avec l'écosystème interphonie Bticino

Recommandations / restrictions d’usages

  • Nécessite une alimentation 12V= ref. 1 467 11 ou 24V= ref. 1 467 22/23

Information sur la gamme

Contrôle d'accès VIGIK+ développé pour le résidentiel collectif, pour les bâtiments mixtes (résidentiels et tertiaires) et les bâtiments tertiaires sans accueil, regroupant plusieurs raisons sociales, permet à la Poste, à ENEDIS, GRDF, la police… d'accéder au bâtiment via un badge, de même que certaines entreprises de services telles que l'entreprise d'entretien, des entreprises de livraison telle AMAZON...

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Modèle
    Plusieurs dispositifs de fermeture
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Métal
  • Qualité du matériau
    Aluminium
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Finition de la surface
    Brillant
  • Couleur
    Autre
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Largeur
    160mm
  • Hauteur
    234mm
  • Profondeur
    70mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-45°C
  • Sans halogène
    Oui
  • Nature du cable pour connexion
    Souple
  • Section de câble
    0.6-0.9mm²
  • Adressable
    Oui
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    • Bluetooth
    • GPRS
  • EAN/Gencode
    3414970032447

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations