Qu'est-ce que le système VIGIK+ ?

VIGIK+ est la nouvelle génération de contrôle d’accès, afin de renforcer la sécurité et simplifier la gestion des accès aux copropriétés et bâtiments tertiaires. Utilisant des certificats numériques pour éviter les copies frauduleuses, il remplacera progressivement l’ancien standard VIGIK d’ici 2030. Dès 2026, l'ensemble des prestataires devront utiliser cette nouvelle technologie, l'ancien système étant voué à disparaître après 2030.

Conçu pour renforcer la sécurité, VIGIK+ peut fonctionner en mode connecté, permettant des mises à jour à distance ou en mode non connecté, nécessitant une actualisation ponctuelle. 

vigik 700x700

Moderniser l'accès et renforcer la protection

L'objectif du contrôle d'accès VIGIK+ vise à ouvrir à plus de prestataires l'accès à la résidence collective (entreprises de nettoyage, entreprises de livraison...), tout en améliorant la sécurité du système. Désormais, les bailleurs et les syndics de copropriété peuvent :

  • choisir les prestataires autorisés
  • limiter l'accès des prestataires à certaines horaires et définir une certaine zone
  • rendre les badges perdus inopérants

Ainsi, le système de contrôle VIGIK+ permet de rendre l'accès aux copropriétés et bâtiments tertiaires plus sécurisé.

vigik 700x700 1

Pourquoi passer de VIGIK à VIGIK+ ?

Le contrôle d'accès est aujourd'hui un élément essentiel pour sécuriser les immeubles d'habitation ainsi que certains bâtiments tertiaires. Le système VIGIK permettait aux habitants et professionnels (facteurs, etc.) d'accéder aux résidences grâce à un seul et unique badge. 

Toutefois, la hausse du nombre d’utilisateurs extérieurs, conjuguée aux risques de perte de badges ou d’oubli de désactivation des accès, a conduit à l’évolution du standard VIGIK vers VIGIK+ afin d'ouvrir à plus de prestataires sans nuire à la sécurité du bâtiment. 

Questions fréquentes

Le contrôle d'accès VIGIK évolue vers VIGIK+, mais les deux systèmes continueront de cohabiter jusqu'au 1er janvier 2030. À partir de 2030, le contrôle d'accès résidents utilisé au travers des badges VIGIK continuera de fonctionner, en revanche si la copropriété ou le bailleur n'a...
En savoir plus
Besoin d'aide ? <br>Contacter le Service Relations Pro

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Relations Pro

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0810 48 48 48.

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message