Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Module de communication Eco Data Mini pour gestion du contrôle d'accès en temps réel

  • Ref. BT348334
  • BTICINO

Permet la gestion à distance, en temps réel des installations de centrales Hexact Plus et Hexact Com

1037,00 €

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Module de communication radio pour contrôle d'accès VIGIK® - permet une gestion en temps réel
  • Compatible avec l'écosystème interphonie Bticino

Information sur la gamme

Contrôle d'accès VIGIK+ développé pour le résidentiel collectif, pour les bâtiments mixtes (résidentiels et tertiaires) et les bâtiments tertiaires sans accueil, regroupant plusieurs raisons sociales, permet à la Poste, à ENEDIS, GRDF, la police… d'accéder au bâtiment via un badge, de même que certaines entreprises de services telles que l'entreprise d'entretien, des entreprises de livraison telle AMAZON...

Documentation et conseils de pose

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Système de bus KNX
    Non
  • Système de bus KNX-radio
    Non
  • Système de bus radio
    Non
  • Système de bus LON
    Non
  • Système de bus Powernet
    Non
  • Autres systèmes de bus
    Autre
  • Modèle
    Autre
  • Mode de pose
    Saillie
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Beige
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Couplage au bus inclus
    Oui
  • Largeur
    95mm
  • Hauteur
    162mm
  • Profondeur/longueur hors tout
    54mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    Non applicable
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-45°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    0.6-0.9
  • Nature du cable pour connexion
    Souple
  • Adressable
    Non
  • Contiens Batteries
    Non
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    GPRS
  • EAN/Gencode
    3414970032478

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Question sur un produit

VIGIK+ est la nouvelle génération de contrôle d’accès, afin de renforcer la sécurité et simplifier la gestion des accès aux copropriétés et bâtiments tertiaires. Utilisant des certificats numériques pour éviter les copies frauduleuses, il remplacera progressivement l’ancien...
En savoir plus
Le contrôle d'accès VIGIK évolue vers VIGIK+, mais les deux systèmes continueront de cohabiter jusqu'au 1er janvier 2030. À partir de 2030, le contrôle d'accès résidents utilisé au travers des badges VIGIK continuera de fonctionner, en revanche si la copropriété ou le bailleur n'a...
En savoir plus